Menü Arama

Vidalı Tampon Ayaklar - Dişli

Stokta

Screw-On Bumpers with a threaded stud that can be used as a levelling device or bumper for small equipment. The non-corrosive stud and foot material is durable and resists harsh environments..

Seri Kodu: SR5726

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
34 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Saplama Uzunluğu Diş Boyutu Taban Yüksekliği Toplam Yükseklik Taban Çapı Satın Al
258,5438 TL - 633,4322 TL 9986 Stokta
50.0 mm
M10
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
226,2653 TL - 554,3498 TL 1218 Stokta
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
297,236 TL - 728,228 TL 6615 Stokta
50.0 mm
M10
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
258,5438 TL - 633,4322 TL 8280 Stokta
50.0 mm
M8
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
387,8683 TL - 950,2772 TL 5830 Stokta
50.0 mm
M12
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
75,3755 TL - 75,3755 TL 7260 Stokta
18.0 mm
M8
11.0 mm
29.0 mm
30.0 mm
499406 153,7173 TL - 376,6075 TL 8100 Stokta
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
184,2085 TL - 451,3107 TL 3200 Stokta
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
187,4678 TL - 459,2963 TL 7350 Stokta
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
323,206 TL - 791,8547 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
64,6622 TL - 64,6622 TL 7790 Stokta
38.0 mm
M6
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
87,478 TL - 87,478 TL 8011 Stokta
38.0 mm
M10
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
94,1019 TL - 94,1019 TL 11538 Stokta
18.0 mm
M6
12.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
104,6162 TL - 104,6162 TL 43806 Stokta
28.0 mm
M10
12.0 mm
40.0 mm
35.0 mm
158,8692 TL - 158,8692 TL 7463 Stokta
70.0 mm
M12
12.0 mm
82.0 mm
35.0 mm
142,2569 TL - 348,5294 TL 21644 Stokta
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
95,9944 TL - 95,9944 TL 214 Stokta
28.0 mm
M12
11.0 mm
39.0 mm
30.0 mm
99,9898 TL - 99,9898 TL 10440 Stokta
38.0 mm
M6
12.0 mm
50.0 mm
35.0 mm
112,2914 TL - 112,2914 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.0 mm
M10
12.0 mm
50.0 mm
35.0 mm
242,4569 TL - 594,0196 TL 5300 Stokta
50.0 mm
M8
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
  • / 2
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M10 50.0 mm Rubber;Steel

499409

Fiyat Aralığı
633,4322 TL - 258,5438 TL

Stok Seviyeleri
9986 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M6 25.0 mm Rubber

499413

Fiyat Aralığı
554,3498 TL - 226,2653 TL

Stok Seviyeleri
1218 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Kauçuk; Paslanmaz Çelik
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Round Round Vidalı Ayaklar M10 50.0 mm

499417

Fiyat Aralığı
728,228 TL - 297,236 TL

Stok Seviyeleri
6615 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Kauçuk; Paslanmaz Çelik
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Round Round Vidalı Ayaklar M8 50.0 mm

499415

Fiyat Aralığı
633,4322 TL - 258,5438 TL

Stok Seviyeleri
8280 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Kauçuk; Paslanmaz Çelik
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M12 50.0 mm Rubber

499419

Fiyat Aralığı
950,2772 TL - 387,8683 TL

Stok Seviyeleri
5830 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Kauçuk; Paslanmaz Çelik
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 30.0 mm M8 18.0 mm Rubber;Steel

499423

Fiyat Aralığı
75,3755 TL - 75,3755 TL

Stok Seviyeleri
7260 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    30.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M8 25.0 mm Rubber;Steel

499406

Fiyat Aralığı
376,6075 TL - 153,7173 TL

Stok Seviyeleri
8100 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M12 25.0 mm Rubber;Steel

499410

Fiyat Aralığı
451,3107 TL - 184,2085 TL

Stok Seviyeleri
3200 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M8 25.0 mm Rubber

499414

Fiyat Aralığı
459,2963 TL - 187,4678 TL

Stok Seviyeleri
7350 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Kauçuk; Paslanmaz Çelik
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M12 25.0 mm Rubber

499418

Fiyat Aralığı
791,8547 TL - 323,206 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Kauçuk; Paslanmaz Çelik
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 30.0 mm M6 38.0 mm Rubber;Steel

499422

Fiyat Aralığı
64,6622 TL - 64,6622 TL

Stok Seviyeleri
7790 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    30.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 30.0 mm M10 38.0 mm Rubber;Steel

499426

Fiyat Aralığı
87,478 TL - 87,478 TL

Stok Seviyeleri
8011 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    30.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 35.0 mm M6 18.0 mm Rubber;Steel

499430

Fiyat Aralığı
94,1019 TL - 94,1019 TL

Stok Seviyeleri
11538 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    35.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 35.0 mm M10 28.0 mm Rubber;Steel

499434

Fiyat Aralığı
104,6162 TL - 104,6162 TL

Stok Seviyeleri
43806 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    35.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 35.0 mm M12 70.0 mm Rubber;Steel

499438

Fiyat Aralığı
158,8692 TL - 158,8692 TL

Stok Seviyeleri
7463 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    35.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M6 25.0 mm Rubber;Steel

499405

Fiyat Aralığı
348,5294 TL - 142,2569 TL

Stok Seviyeleri
21644 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 30.0 mm M12 28.0 mm Rubber;Steel

499427

Fiyat Aralığı
95,9944 TL - 95,9944 TL

Stok Seviyeleri
214 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    30.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 35.0 mm M6 38.0 mm Rubber;Steel

499431

Fiyat Aralığı
99,9898 TL - 99,9898 TL

Stok Seviyeleri
10440 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    35.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 35.0 mm M10 38.0 mm Rubber;Steel

499435

Fiyat Aralığı
112,2914 TL - 112,2914 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    35.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M8 50.0 mm Rubber;Steel

499407

Fiyat Aralığı
594,0196 TL - 242,4569 TL

Stok Seviyeleri
5300 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    40.0 mm