Menü Arama

Vidalı Tampon Ayaklar - Dişli

Stokta

Screw-On Bumpers with a threaded stud that can be used as a levelling device or bumper for small equipment. The non-corrosive stud and foot material is durable and resists harsh environments..

Seri Kodu: SR5726

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
34 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Saplama Uzunluğu Diş Boyutu Taban Yüksekliği Toplam Yükseklik Taban Çapı Satın Al
142,2569 TL - 348,5294 TL 21644 Stokta
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
173,0634 TL - 424,0054 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
M10
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
94,1019 TL - 94,1019 TL 11538 Stokta
18.0 mm
M6
12.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
104,6162 TL - 104,6162 TL 43806 Stokta
28.0 mm
M10
12.0 mm
40.0 mm
35.0 mm
158,8692 TL - 158,8692 TL 7463 Stokta
70.0 mm
M12
12.0 mm
82.0 mm
35.0 mm
115,2354 TL - 115,2354 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.0 mm
M12
12.0 mm
40.0 mm
35.0 mm
297,236 TL - 728,228 TL 6615 Stokta
50.0 mm
M10
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
484,7038 TL - 1.187,5243 TL 49 Stokta
70.0 mm
M12
16.0 mm
86.0 mm
40.0 mm
63,8211 TL - 63,8211 TL 33552 Stokta
18.0 mm
M6
11.0 mm
29.0 mm
30.0 mm
258,5438 TL - 633,4322 TL 9986 Stokta
50.0 mm
M10
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
226,2653 TL - 554,3498 TL 1218 Stokta
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
200,4003 TL - 490,9808 TL 1440 Stokta
25.0 mm
M10
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
161,4979 TL - 161,4979 TL 3587 Stokta
70.0 mm
M12
11.0 mm
89.0 mm
30.0 mm
100,5155 TL - 100,5155 TL 7596 Stokta
18.0 mm
M8
12.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
96,8356 TL - 96,8356 TL 13600 Stokta
48.0 mm
M12
11.0 mm
59.0 mm
30.0 mm
499433 102,9338 TL - 102,9338 TL 21546 Stokta
38.0 mm
M8
12.0 mm
50.0 mm
35.0 mm
127,3267 TL - 127,3267 TL 210 Stokta
48.0 mm
M12
12.0 mm
60.0 mm
35.0 mm
307,0141 TL - 752,1845 TL 22 Stokta
70.0 mm
M12
16.0 mm
86.0 mm
40.0 mm
499424 77,2792 TL - 77,2792 TL 36905 Stokta
38.0 mm
M8
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
84,2186 TL - 84,2186 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.0 mm
M10
11.0 mm
39.0 mm
30.0 mm
  • / 2
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M6 25.0 mm Rubber;Steel

499405

Fiyat Aralığı
348,5294 TL - 142,2569 TL

Stok Seviyeleri
21644 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M10 25.0 mm Rubber;Steel

499408

Fiyat Aralığı
424,0054 TL - 173,0634 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 35.0 mm M6 18.0 mm Rubber;Steel

499430

Fiyat Aralığı
94,1019 TL - 94,1019 TL

Stok Seviyeleri
11538 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    35.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 35.0 mm M10 28.0 mm Rubber;Steel

499434

Fiyat Aralığı
104,6162 TL - 104,6162 TL

Stok Seviyeleri
43806 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    35.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 35.0 mm M12 70.0 mm Rubber;Steel

499438

Fiyat Aralığı
158,8692 TL - 158,8692 TL

Stok Seviyeleri
7463 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    35.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 35.0 mm M12 28.0 mm Rubber;Steel

499436

Fiyat Aralığı
115,2354 TL - 115,2354 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    35.0 mm
Round Round Vidalı Ayaklar M10 50.0 mm

499417

Fiyat Aralığı
728,228 TL - 297,236 TL

Stok Seviyeleri
6615 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Kauçuk; Paslanmaz Çelik
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M12 70.0 mm Rubber

499420

Fiyat Aralığı
1.187,5243 TL - 484,7038 TL

Stok Seviyeleri
49 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Kauçuk; Paslanmaz Çelik
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 30.0 mm M6 18.0 mm Rubber;Steel

499421

Fiyat Aralığı
63,8211 TL - 63,8211 TL

Stok Seviyeleri
33552 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    30.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M10 50.0 mm Rubber;Steel

499409

Fiyat Aralığı
633,4322 TL - 258,5438 TL

Stok Seviyeleri
9986 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M6 25.0 mm Rubber

499413

Fiyat Aralığı
554,3498 TL - 226,2653 TL

Stok Seviyeleri
1218 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Kauçuk; Paslanmaz Çelik
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M10 25.0 mm Rubber

499416

Fiyat Aralığı
490,9808 TL - 200,4003 TL

Stok Seviyeleri
1440 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Kauçuk; Paslanmaz Çelik
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 30.0 mm M12 70.0 mm Rubber;Steel

499429

Fiyat Aralığı
161,4979 TL - 161,4979 TL

Stok Seviyeleri
3587 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    30.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 35.0 mm M8 18.0 mm Rubber;Steel

499432

Fiyat Aralığı
100,5155 TL - 100,5155 TL

Stok Seviyeleri
7596 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    35.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 30.0 mm M12 48.0 mm Rubber;Steel

499428

Fiyat Aralığı
96,8356 TL - 96,8356 TL

Stok Seviyeleri
13600 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    30.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 35.0 mm M8 38.0 mm Rubber;Steel

499433

Fiyat Aralığı
102,9338 TL - 102,9338 TL

Stok Seviyeleri
21546 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    35.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 35.0 mm M12 48.0 mm Rubber;Steel

499437

Fiyat Aralığı
127,3267 TL - 127,3267 TL

Stok Seviyeleri
210 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    35.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 40.0 mm M12 70.0 mm Rubber;Steel

499412

Fiyat Aralığı
752,1845 TL - 307,0141 TL

Stok Seviyeleri
22 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 30.0 mm M8 38.0 mm Rubber;Steel

499424

Fiyat Aralığı
77,2792 TL - 77,2792 TL

Stok Seviyeleri
36905 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    30.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar Round 30.0 mm M10 28.0 mm Rubber;Steel

499425

Fiyat Aralığı
84,2186 TL - 84,2186 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Rubber;Steel
  • Taban Çapı
    30.0 mm