Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Our Screw In Magnetic Catches are available in a variety of different sizes and shapes, delivering varying pull forces and have different mounting orientations to suit your needs.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kılıf Malzemesi | Mandal Mekanizması | Toplam Uzunluk | Renk | Montaj Tipi | Toplam Genişlik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337,5962 TL - 405,1155 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
POM
|
Mandal
|
1.969 in
50.0 mm
|
Siyah
|
Screw On
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 710,0228 TL - 852,0274 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
POM
|
Mandal
|
2.48 in
63.0 mm
|
Gri
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 166,755 TL - 233,457 TL | 50 Stokta |
ABS
|
Mandal
|
2.087 in
53.0 mm
|
Ivory
|
Screw On
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 366,6294 TL - 513,2813 TL | 2368 Stokta |
PBT
|
Mandal
|
1.339 in
34.0 mm
|
Gri
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 176,6383 TL - 211,9659 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
2.913 in
74.0 mm
|
Beyaz
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 337,5962 TL - 472,6347 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
POM
|
Mandal
|
1.969 in
50.0 mm
|
Beyaz
|
Screw On
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 236,5691 TL - 283,8829 TL | 46 Stokta |
ABS
|
Mandal
|
2.52 in
64.0 mm
|
Siyah
|
Screw On
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 100,9362 TL - 100,9362 TL | 92 Stokta |
ABS
|
Mandal
|
1.693 in
43.0 mm
|
Ivory
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 533,3845 TL - 746,7383 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
POM
|
Mandal
|
2.48 in
63.0 mm
|
Gri
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 103,4595 TL - 173,8121 TL | 100 Stokta |
ABS
|
Mandal
|
1.693 in
43.0 mm
|
Siyah
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 84,1134 TL - 117,7588 TL | 2565 Stokta |
PBT
|
Mandal
|
1.339 in
34.0 mm
|
Beyaz
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 451,5841 TL - 632,2178 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PBT
|
Mandal
|
4.173 in
106.0 mm
|
Beyaz
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 250,1324 TL - 420,2224 TL | 532 Stokta |
PP
|
Mandal
|
1.772 in
45.0 mm
|
Beyaz
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 430,4062 TL - 602,5687 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
POM
|
Mandal
|
2.48 in
63.0 mm
|
Gri
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 232,4403 TL - 232,4403 TL | 50 Stokta |
ABS
|
Mandal
|
2.52 in
64.0 mm
|
Ivory
|
Screw On
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 166,755 TL - 233,457 TL | 50 Stokta |
ABS
|
Mandal
|
2.087 in
53.0 mm
|
Siyah
|
Screw On
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 301,6519 TL - 361,9822 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PBT
|
Mandal
|
1.339 in
34.0 mm
|
Beyaz
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 91,6836 TL - 91,6836 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PS
|
Mandal
|
2.205 in
56.0 mm
|
Beyaz
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 476,8182 TL - 572,1818 TL | 8959 Stokta |
PA
|
Mandal
|
1.969 in
50.0 mm
|
Beyaz
|
Screw On
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 67,3958 TL - 94,3542 TL | 600 Stokta |
PS
|
Mandal
|
1.654 in
42.0 mm
|
Beyaz
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin