Menü Arama

Mıknatıslı Mandal 14.0 mm 106.0 mm 5.6 kg-f White

Ürün kodu:

1222602

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 5 632,2178 TL
6 + 451,5841 TL
Standart paket: 6

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

632,22 TL

1 x 632,2178 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kılıf Tam Malzemesi Polybutylene Terephthalate
Mandal Mekanizması Mandal
Renk Beyaz
Mıknatıs Malzemesi Ferrite
Montaj Tipi Screw on
Yaklaşık Ağırlık 100.0 g
Toplam Uzunluk 106.0 mm
Toplam Genişlik 14.0 mm
Plaka Uzunluğu 38.0 mm
Plaka Kalınlığı 2.0 mm
Plaka Genişliği 14.0 mm
Kılıf Malzemesi PBT
Plakadaki Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe 25.0 mm
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe 94.0 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin