Our Screw In Magnetic Catches are available in a variety of different sizes and shapes, delivering varying pull forces and have different mounting orientations to suit your needs.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kılıf Malzemesi | Mandal Mekanizması | Toplam Uzunluk | Renk | Montaj Tipi | Toplam Genişlik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106,088 TL - 148,5233 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PS
|
Mandal
|
2.126 in
54.0 mm
|
Beyaz
|
Screw On
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 66,6599 TL - 111,9887 TL | 2100 Stokta |
PE
|
Mandal
|
1.614 in
41.0 mm
|
Siyah
|
Screw On
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 75,0712 TL - 105,0997 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PS
|
Mandal
|
1.89 in
48.0 mm
|
Brown
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 72,4427 TL - 101,4197 TL | 2100 Stokta |
PS
|
Mandal
|
1.89 in
48.0 mm
|
Beyaz
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 55,8303 TL - 93,7948 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PE
|
Mandal
|
1.614 in
41.0 mm
|
Beyaz
|
Screw On
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 66,6599 TL - 111,9887 TL | 55000 Stokta |
ABS
|
Mandal
|
1.772 in
45.0 mm
|
Beyaz
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 113,3429 TL - 190,4161 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
ABS
|
Mandal
|
1.772 in
45.0 mm
|
Gri
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 412,5765 TL - 577,6072 TL | 24 Stokta |
PBT
|
Mandal
|
3.386 in
86.0 mm
|
Beyaz
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 289,2451 TL - 485,9318 TL | 200 Stokta |
PC
|
Mandal
|
1.772 in
45.0 mm
|
Beyaz
|
Screw On
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 80,0129 TL - 134,4217 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
ABS
|
Mandal
|
1.772 in
45.0 mm
|
Beyaz
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 209,1271 TL - 292,7779 TL | 24 Stokta |
PBT
|
Mandal
|
2.362 in
60.0 mm
|
Beyaz
|
Screw On
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 105,0367 TL - 147,0513 TL | 400 Stokta |
PBT
|
Mandal
|
1.339 in
34.0 mm
|
Gri
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 476,8182 TL - 572,1818 TL | 2502 Stokta |
PA
|
Mandal
|
1.969 in
50.0 mm
|
Beyaz
|
Screw On
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 67,3958 TL - 94,3542 TL | 210 Stokta |
PS
|
Mandal
|
1.654 in
42.0 mm
|
Brown
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 55,8303 TL - 93,7948 TL | 1600 Stokta |
PE
|
Mandal
|
1.614 in
41.0 mm
|
Siyah
|
Screw On
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 67,3958 TL - 94,3542 TL | 600 Stokta |
PS
|
Mandal
|
1.654 in
42.0 mm
|
Beyaz
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 91,6836 TL - 91,6836 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PS
|
Mandal
|
2.205 in
56.0 mm
|
Beyaz
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 66,6599 TL - 111,9887 TL | 800 Stokta |
PE
|
Mandal
|
1.614 in
41.0 mm
|
Beyaz
|
Screw On
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 64,9776 TL - 109,1624 TL | 360 Stokta |
ABS
|
Mandal
|
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 149,091 TL - 178,9093 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PBT
|
Mandal
|
1.988 in
50.5 mm
|
Beyaz
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin