Menü Arama

Mıknatıslı Mandal 18.5 mm 41.0 mm 3.5 kg-f White

Ürün kodu:

1222588

800 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 - 49 111,9887 TL
50 - 99 79,9919 TL
100 + 66,6599 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

1.119,89 TL

10 x 111,9887 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kılıf Tam Malzemesi Polyethylene
Mandal Mekanizması Mandal
Renk Beyaz
Mıknatıs Malzemesi Ferrite
Montaj Tipi Screw On
Yaklaşık Ağırlık 12.0 g
Toplam Uzunluk 41.0 mm
Toplam Genişlik 18.5 mm
Plaka Uzunluğu 23.0 mm
Plaka Genişliği 12.0 mm
Kılıf Malzemesi PE
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe 32.0 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin