Menü Arama

Vidalı Halkalar

Stokta

Screw Grommets provide a quick, positive securing of panels or PCB. Available in three different types: Standard, Folding leg and Sealing.

Series Code :SR2762

Seri Kodu: SR2762

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
61 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Diş Boyutları Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Delik Boyutu Pano Kalınlık Aralığı Satın Al
4,738 TL - 5,8494 TL 96000 Stokta
6.4 mm
8,6427 TL - 8,6427 TL 1000 Stokta
3.2 mm
12.4 mm
8.0 mm
9,1999 TL - 9,1999 TL 20 Stokta
4.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
8,5165 TL - 8,5165 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
4,738 TL - 5,8494 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
4,738 TL - 5,8494 TL 118275 Stokta
4.8 mm
4,738 TL - 5,8494 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.7 mm
4,738 TL - 5,8494 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
4,4812 TL - 4,4812 TL 4950 Stokta
6.4 mm
2,7142 TL - 3,2842 TL 12916 Stokta
0.8 mm
1,8705 TL - 2,3092 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.6 mm
4,1852 TL - 4,1852 TL 23800 Stokta
1.6 mm
1,862 TL - 2,7882 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
2,2967 TL - 2,2967 TL 32032 Stokta
1.6 mm
1,465 TL - 2,1927 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.4 mm
2,2967 TL - 2,2967 TL 17898 Stokta
2.1 mm
2,3682 TL - 2,3682 TL 498 Stokta
1.2 mm
2,3682 TL - 2,3682 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
1,7013 TL - 2,1266 TL 2993 Stokta
1.6 mm
1,8147 TL - 2,722 TL 222420 Stokta
0.8 mm
  • / 4
Genişletme Halkası 11.1 mm (L) Nylon 6/6

EG-4-01

Fiyat Aralığı
5,8494 TL - 4,738 TL

Stok Seviyeleri
96000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    9.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    17.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Mafsallı Tespit Parçası 19.3 mm (L) Nylon 6/6

TFR-2

Fiyat Aralığı
8,6427 TL - 8,6427 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Delik Boyutu
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    22.5 mm
  • Kafa Çapı
    12.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.2 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Mafsallı Tespit Parçası 19.3 mm (L) Nylon 6/6

TFR-3

Fiyat Aralığı
9,1999 TL - 9,1999 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Delik Boyutu
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    24.1 mm
  • Kafa Çapı
    12.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.8 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Mafsallı Tespit Parçası 19.3 mm (L) Nylon 6/6

TFR-1

Fiyat Aralığı
8,5165 TL - 8,5165 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Boyutu
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    20.1 mm
  • Kafa Çapı
    12.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Genişletme Halkası 11.1 mm (L) Nylon 6/6

EG-5-01

Fiyat Aralığı
5,8494 TL - 4,738 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    9.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    19.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.9 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Genişletme Halkası 11.1 mm (L) Nylon 6/6

EG-3-01

Fiyat Aralığı
5,8494 TL - 4,738 TL

Stok Seviyeleri
118275 Stokta
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    9.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.8 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Genişletme Halkası 11.1 mm (L) Nylon 6/6

EG-8-01

Fiyat Aralığı
5,8494 TL - 4,738 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    9.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    23.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.7 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Genişletme Halkası 11.1 mm (L) Nylon 6/6

EG-7-01

Fiyat Aralığı
5,8494 TL - 4,738 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    9.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    22.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

60SGN00004

Fiyat Aralığı
4,4812 TL - 4,4812 TL

Stok Seviyeleri
4950 Stokta
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    9.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    14.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.250 - 0.270 in 1.6 mm 3.9 mm #6 Nylon 6/6

60SGN01014

Fiyat Aralığı
3,2842 TL - 2,7142 TL

Stok Seviyeleri
12916 Stokta
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    9.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    8.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.410 - 0.410 in 0.8 mm 1.6 mm 1/4 in Nylon 6/6

60SGN01181

Fiyat Aralığı
2,3092 TL - 1,8705 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    10.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

60SGN00002

Fiyat Aralığı
4,1852 TL - 4,1852 TL

Stok Seviyeleri
23800 Stokta
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    9.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.250 - 0.255 in 2.8 mm 3.2 mm #6 Nylon 6/6

60SGN01000

Fiyat Aralığı
2,7882 TL - 1,862 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    9.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    7.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.310 - 0.310 in 0.8 mm 4.3 mm #10 Nylon 6/6

60SGN01150

Fiyat Aralığı
2,2967 TL - 2,2967 TL

Stok Seviyeleri
32032 Stokta
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    11.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.275 - 0.280 in 1.6 mm 3.1 mm #6 Nylon 6/6

60SGN01175

Fiyat Aralığı
2,1927 TL - 1,465 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    9.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.4 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.377 - 0.382 in 3.2 mm 3.3 mm #10 Nylon 6/6

60SGN01010

Fiyat Aralığı
2,2967 TL - 2,2967 TL

Stok Seviyeleri
17898 Stokta
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    15.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.1 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.250 - 0.250 in 0.9 mm 7.0 mm #8 Nylon 6/6

60SGN01025

Fiyat Aralığı
2,3682 TL - 2,3682 TL

Stok Seviyeleri
498 Stokta
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    9.7 mm
  • Toplam Uzunluk
    11.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.305 - 0.310 in 3.2 mm 3.4 mm #8 Nylon 6/6

60SGN01019

Fiyat Aralığı
2,3682 TL - 2,3682 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    11.1 mm
  • Toplam Uzunluk
    8.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.303 - 0.303 in 0.8 mm 3.7 mm #8, #10 Nylon 6/6

60SGN01030

Fiyat Aralığı
2,1266 TL - 1,7013 TL

Stok Seviyeleri
2993 Stokta
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    11.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.245 - 0.255 in 0.79 mm 3.2 mm Nylon 6/6

60SGN00915

Fiyat Aralığı
2,722 TL - 1,8147 TL

Stok Seviyeleri
222420 Stokta
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    9.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    7.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2