Menü Arama

Vidalı Halkalar

Stokta

Screw Grommets provide a quick, positive securing of panels or PCB. Available in three different types: Standard, Folding leg and Sealing.

Series Code :SR2762

Seri Kodu: SR2762

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
61 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Diş Boyutları Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Delik Boyutu Pano Kalınlık Aralığı Satın Al
1,8705 TL - 2,3092 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.6 mm
1,8147 TL - 2,722 TL 202420 Stokta
0.8 mm
2,2931 TL - 2,7747 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.3 mm
2,3682 TL - 2,3682 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
3,9558 TL - 3,9558 TL 10500 Stokta
1.8 mm
1,465 TL - 2,1927 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
1,8997 TL - 2,8544 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
2,2967 TL - 2,2967 TL 27398 Stokta
2.1 mm
1,465 TL - 2,1927 TL 34124 Stokta
0.9 mm
2,3682 TL - 2,3682 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
2,4196 TL - 3,5538 TL 1044 Stokta
0.8 mm
1,7013 TL - 2,1266 TL 41853 Stokta
1.6 mm
2,3682 TL - 2,3682 TL 498 Stokta
1.2 mm
3,9505 TL - 3,9505 TL 7035 Stokta
0.8 mm
3,9348 TL - 3,9348 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.4 mm
2,3682 TL - 2,3682 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
4,1852 TL - 4,1852 TL 23800 Stokta
1.6 mm
1,862 TL - 2,7882 TL 61110 Stokta
0.8 mm
4,4812 TL - 4,4812 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
2,5304 TL - 3,1241 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.4 mm
  • / 4
Sac Levha Somunu 0.410 - 0.410 in 0.8 mm 1.6 mm 1/4 in Nylon 6/6

60SGN01181

Fiyat Aralığı
2,3092 TL - 1,8705 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    10.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.245 - 0.255 in 0.79 mm 3.2 mm Nylon 6/6

60SGN00915

Fiyat Aralığı
2,722 TL - 1,8147 TL

Stok Seviyeleri
202420 Stokta
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    9.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    7.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.275 - 0.285 in 0.8 mm 3.2 mm #4 Nylon 6/6

60SGN01170

Fiyat Aralığı
2,7747 TL - 2,2931 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    9.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    6.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.370 - 0.375 in 1.6 mm 3.1 mm 1/4 in Nylon 6/6

60SGN01180

Fiyat Aralığı
2,3682 TL - 2,3682 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    15.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.320 - 0.320 in 0.8 mm 3.9 mm #10 Nylon 6/6

60SGN01154

Fiyat Aralığı
3,9558 TL - 3,9558 TL

Stok Seviyeleri
10500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    16.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.260 - 0.270 in 2.4 mm 4.8 mm #6 Nylon 6/6

60SGN01176

Fiyat Aralığı
2,1927 TL - 1,465 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    10.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    8.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.370 - 0.375 in 0.8 mm 2.5 mm #12 Nylon 6/6

60SGN01130

Fiyat Aralığı
2,8544 TL - 1,8997 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    15.7 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.377 - 0.382 in 3.2 mm 3.3 mm #10 Nylon 6/6

60SGN01010

Fiyat Aralığı
2,2967 TL - 2,2967 TL

Stok Seviyeleri
27398 Stokta
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    15.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.1 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.200 - 0.270 in 0.8 mm 4.0 mm #6 Nylon 6/6

60SGN01171

Fiyat Aralığı
2,1927 TL - 1,465 TL

Stok Seviyeleri
34124 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    8.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.9 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Kafa Biçimi
    Square
Sac Levha Somunu 0.310 - 0.315 in 2.8 mm 2.9 mm #8 Nylon 6/6

60SGN01018

Fiyat Aralığı
2,3682 TL - 2,3682 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    11.1 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.228 - 0.233 in 6.4 mm 6.9 mm #8 Nylon 6/6

60SGN01015

Fiyat Aralığı
3,5538 TL - 2,4196 TL

Stok Seviyeleri
1044 Stokta
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    9.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    11.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.303 - 0.303 in 0.8 mm 3.7 mm #8, #10 Nylon 6/6

60SGN01030

Fiyat Aralığı
2,1266 TL - 1,7013 TL

Stok Seviyeleri
41853 Stokta
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    11.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.250 - 0.250 in 0.9 mm 7.0 mm #8 Nylon 6/6

60SGN01025

Fiyat Aralığı
2,3682 TL - 2,3682 TL

Stok Seviyeleri
498 Stokta
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    9.7 mm
  • Toplam Uzunluk
    11.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.330 - 0.330 in 0.8 mm 3.5 mm #8 Nylon 6/6

60SGN01128

Fiyat Aralığı
3,9505 TL - 3,9505 TL

Stok Seviyeleri
7035 Stokta
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    12.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    7.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.330 - 0.365 in 0.8 mm 2.4 mm #10 Nylon 6/6

60SGN01195

Fiyat Aralığı
3,9348 TL - 3,9348 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    12.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.305 - 0.310 in 3.2 mm 3.4 mm #8 Nylon 6/6

60SGN01019

Fiyat Aralığı
2,3682 TL - 2,3682 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    11.1 mm
  • Toplam Uzunluk
    8.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

60SGN00002

Fiyat Aralığı
4,1852 TL - 4,1852 TL

Stok Seviyeleri
23800 Stokta
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    9.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.250 - 0.255 in 2.8 mm 3.2 mm #6 Nylon 6/6

60SGN01000

Fiyat Aralığı
2,7882 TL - 1,862 TL

Stok Seviyeleri
61110 Stokta
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    9.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    7.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

60SGN00004

Fiyat Aralığı
4,4812 TL - 4,4812 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    9.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    14.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.335 - 0.345 in 1.6 mm 4.4 mm #10 Nylon 6/6

60SGN01190

Fiyat Aralığı
3,1241 TL - 2,5304 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    11.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2