Menü Arama

Vidalı Halkalar

Stokta

Screw Grommets provide a quick, positive securing of panels or PCB. Available in three different types: Standard, Folding leg and Sealing.

Series Code :SR2762

Seri Kodu: SR2762

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
61 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Diş Boyutları Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Delik Boyutu Pano Kalınlık Aralığı Satın Al
4,738 TL - 5,8494 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
9,1999 TL - 9,1999 TL 20 Stokta
4.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
4,738 TL - 5,8494 TL 9675 Stokta
4.8 mm
3,0038 TL - 3,6346 TL 37782 Stokta
7.8 mm
2,3682 TL - 2,3682 TL 117000 Stokta
2.0 mm
2,6464 TL - 3,9697 TL 20676 Stokta
3.2 mm
2,5142 TL - 3,7807 TL 150005 Stokta
0.8 mm
2,9547 TL - 3,5753 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
3,1851 TL - 3,9326 TL 2999 Stokta
1.6 mm
1,465 TL - 2,1927 TL 253912 Stokta
1.6 mm
6,0302 TL - 9,0359 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
3,1569 TL - 4,7448 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
2,3305 TL - 2,8199 TL 1000 Stokta
2.0 mm
1,465 TL - 2,1927 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.3 mm
2,2986 TL - 2,7813 TL 3100 Stokta
1.3 mm
1,7013 TL - 2,1266 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
4,9916 TL - 4,9916 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.2 mm
2,7788 TL - 4,1682 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
2,9392 TL - 2,9392 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
2,6464 TL - 3,3081 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.9 mm
  • / 4
Genişletme Halkası 11.1 mm (L) Nylon 6/6

EG-7-01

Fiyat Aralığı
5,8494 TL - 4,738 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    9.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    22.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Mafsallı Tespit Parçası 19.3 mm (L) Nylon 6/6

TFR-3

Fiyat Aralığı
9,1999 TL - 9,1999 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Delik Boyutu
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    24.1 mm
  • Kafa Çapı
    12.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.8 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Genişletme Halkası 11.1 mm (L) Nylon 6/6

EG-3-01

Fiyat Aralığı
5,8494 TL - 4,738 TL

Stok Seviyeleri
9675 Stokta
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    9.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.8 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.270 - 0.275 in 0.8 mm 2.8 mm #6 Nylon 6/6

60SGN00914

Fiyat Aralığı
3,6346 TL - 3,0038 TL

Stok Seviyeleri
37782 Stokta
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    9.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    14.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.8 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.370 - 0.375 in 3.2 mm 6.4 mm 1/4 in Nylon 6/6

60SGN01182

Fiyat Aralığı
2,3682 TL - 2,3682 TL

Stok Seviyeleri
117000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    15.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

60SGN00003

Fiyat Aralığı
3,9697 TL - 2,6464 TL

Stok Seviyeleri
20676 Stokta
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    9.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    11.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.2 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.275-0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

60SGN00001

Fiyat Aralığı
3,7807 TL - 2,5142 TL

Stok Seviyeleri
150005 Stokta
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    9.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    8.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.225 - 0.255 in 0.8 mm 3.2 mm #8 Nylon 6/6

60SGN00912

Fiyat Aralığı
3,5753 TL - 2,9547 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    9.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.8 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.350 - 0.355 in 5.5 mm 5.8 mm #8, #10 Nylon 6/6

60SGN01122

Fiyat Aralığı
3,9326 TL - 3,1851 TL

Stok Seviyeleri
2999 Stokta
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    12.1 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.270 - 0.310 in 0.8 mm 4.3 mm Nylon 6/6

60SGN01145

Fiyat Aralığı
2,1927 TL - 1,465 TL

Stok Seviyeleri
253912 Stokta
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    10.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.312 - 0.325 in 4.3 mm #10 Nylon 6/6

60SGN03400

Fiyat Aralığı
9,0359 TL - 6,0302 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    12.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.270 - 0.270 in 1.6 mm 7.0 mm #6 Nylon 6/6

60SGN00007

Fiyat Aralığı
4,7448 TL - 3,1569 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    11.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Kafa Biçimi
    Square
Sac Levha Somunu 0.370 - 0.380 in 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon 6/6

60SGN00015

Fiyat Aralığı
2,8199 TL - 2,3305 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    15.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    10.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.173 - 0.178 in 0.8 mm 2.0 mm #4 Nylon 6/6

60SGN01135

Fiyat Aralığı
2,1927 TL - 1,465 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    5.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    6.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.270 - 0.270 in 1.6 mm 3.2 mm #6 Nylon 6/6

60SGN01165

Fiyat Aralığı
2,7813 TL - 2,2986 TL

Stok Seviyeleri
3100 Stokta
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    9.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    8.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.370 - 0.445 in 1.2 mm 4.6 mm 1/4 in Nylon 6/6

60SGN01179

Fiyat Aralığı
2,1266 TL - 1,7013 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    15.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.370 - 0.390 in 1.6 mm 4.8 mm #10 Nylon 6/6

60SGN01125

Fiyat Aralığı
4,9916 TL - 4,9916 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    15.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.2 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.245 - 0.250 in 1.2 mm 2.4 mm #2 Nylon 6/6

60SGN01155

Fiyat Aralığı
4,1682 TL - 2,7788 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    9.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    6.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.305 - 0.315 in 0.8 mm 4.4 mm #8 Nylon 6/6

60SGN01126

Fiyat Aralığı
2,9392 TL - 2,9392 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    11.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.335 - 0.340 in 1.6 mm 3.2 mm #8 Nylon 6/6

60SGN01160

Fiyat Aralığı
3,3081 TL - 2,6464 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    13.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.9 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2