Menü Arama

Vidalı Ara Parçası

Stokta

These spacers have a threaded female end that is mounted securely using a screw. The top end has a locking arrowhead nose that holds the PCB in place.

Series Code :SR2787

Seri Kodu: SR2787

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
206 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Yassılar Arası Mesafe Pano Kalınlık A Aralığı Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Tip Satın Al
3,9299 TL - 4,8518 TL 497552 Stokta
4.0 mm
7.9 mm
25.4 mm
4,5194 TL - 5,5796 TL 1734920 Stokta
4.0 mm
7.9 mm
12.7 mm
11,881 TL - 11,881 TL 45500 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
M4
50.0 mm
Dişi
6,4767 TL - 6,4767 TL 39800 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
13,1427 TL - 13,1427 TL 1000 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
M3
55.0 mm
Dişi
6,4767 TL - 6,4767 TL 19000 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
M3
9.0 mm
Dişi
9,8517 TL - 9,8517 TL 94482 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
M4
25.0 mm
Dişi
7,3073 TL - 7,3073 TL 141800 Stokta
4.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
8,8283 TL - 8,8283 TL 1000 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
M3
25.0 mm
Dişi
10,8295 TL - 10,8295 TL 1000 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
M3
45.0 mm
Dişi
7,3073 TL - 7,3073 TL 1000 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
11,881 TL - 11,881 TL 1000 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
M3
45.0 mm
Dişi
6,4767 TL - 6,4767 TL 7266 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
8,4324 TL - 8,4324 TL 980980 Stokta
4.0 mm
6.0 mm
M3
25.0 mm
Dişi
12,5119 TL - 12,5119 TL 1000 Stokta
4.0 mm
6.0 mm
M3
55.0 mm
Dişi
11,881 TL - 11,881 TL 159160 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
45.0 mm
7,7489 TL - 7,7489 TL 2471 Stokta
4.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
7,7489 TL - 7,7489 TL 1000 Stokta
4.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
7,7489 TL - 7,7489 TL 22310 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
15.0 mm
11,3553 TL - 11,3553 TL 7446 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
M4
30.0 mm
Dişi
  • / 11
Yaylı Kilit Destekleri 25.4 mm Doğal renk Nylon 6/6

TCBS-16-01

Fiyat Aralığı
4,8518 TL - 3,9299 TL

Stok Seviyeleri
497552 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Female Thread
  • Renk
    Doğal renk
Yaylı Kilit Destekleri 12.7 mm Doğal renk Nylon 6/6

TCBS-8-19

Fiyat Aralığı
5,5796 TL - 4,5194 TL

Stok Seviyeleri
1734920 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Female Thread
  • Renk
    Doğal renk
Yaylı Kilit Destekleri M4 50.0 mm Siyah Nylon

TCBN-T1-M4-8-50

Fiyat Aralığı
11,881 TL - 11,881 TL

Stok Seviyeleri
45500 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri 8.0 mm Siyah Nylon 6/6

TCBN-T1-M4-8-8

Fiyat Aralığı
6,4767 TL - 6,4767 TL

Stok Seviyeleri
39800 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Female Thread
  • Renk
    Siyah
Yaylı Kilit Destekleri M3 55.0 mm Siyah Nylon

TCBN-T1-M3-8-55

Fiyat Aralığı
13,1427 TL - 13,1427 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri M3 9.0 mm Siyah Nylon

TCBN-T1-M3-8-9

Fiyat Aralığı
6,4767 TL - 6,4767 TL

Stok Seviyeleri
19000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri M4 25.0 mm Siyah Nylon

TCBN-T1-M4-8-25

Fiyat Aralığı
9,8517 TL - 9,8517 TL

Stok Seviyeleri
94482 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri 8.0 mm Siyah Nylon 6/6

TCBN-T2-M3-6-8

Fiyat Aralığı
7,3073 TL - 7,3073 TL

Stok Seviyeleri
141800 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Female Thread
  • Renk
    Siyah
Yaylı Kilit Destekleri M3 25.0 mm Siyah Nylon

TCBN-T2-M3-8-25

Fiyat Aralığı
8,8283 TL - 8,8283 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri M3 45.0 mm Siyah Nylon

TCBN-T2-M3-8-45

Fiyat Aralığı
10,8295 TL - 10,8295 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri 6.0 mm Siyah Nylon 6/6

TCBN-T2-M3-8-6

Fiyat Aralığı
7,3073 TL - 7,3073 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Female Thread
  • Renk
    Siyah
Yaylı Kilit Destekleri M3 45.0 mm Siyah Nylon

TCBN-T1-M3-8-45

Fiyat Aralığı
11,881 TL - 11,881 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri 6.0 mm Siyah Nylon 6/6

TCBN-T1-M3-8-6

Fiyat Aralığı
6,4767 TL - 6,4767 TL

Stok Seviyeleri
7266 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Female Thread
  • Renk
    Siyah
Yaylı Kilit Destekleri M3 25.0 mm Siyah Nylon

TCBN-T2-M3-6-25

Fiyat Aralığı
8,4324 TL - 8,4324 TL

Stok Seviyeleri
980980 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri M3 55.0 mm Siyah Nylon

TCBN-T2-M3-6-55

Fiyat Aralığı
12,5119 TL - 12,5119 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri 45.0 mm Siyah Nylon 6/6

TCBN-T1-M4-8-45

Fiyat Aralığı
11,881 TL - 11,881 TL

Stok Seviyeleri
159160 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Female Thread
  • Renk
    Siyah
Yaylı Kilit Destekleri 12.0 mm Siyah Nylon 6/6

TCBN-T2-M3-6-12

Fiyat Aralığı
7,7489 TL - 7,7489 TL

Stok Seviyeleri
2471 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Female Thread
  • Renk
    Siyah
Yaylı Kilit Destekleri 15.0 mm Siyah Nylon 6/6

TCBN-T2-M3-6-15

Fiyat Aralığı
7,7489 TL - 7,7489 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Female Thread
  • Renk
    Siyah
Yaylı Kilit Destekleri 15.0 mm Siyah Nylon 6/6

TCBN-T2-M4-8-15

Fiyat Aralığı
7,7489 TL - 7,7489 TL

Stok Seviyeleri
22310 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Female Thread
  • Renk
    Siyah
Yaylı Kilit Destekleri M4 30.0 mm Siyah Nylon

TCBN-T2-M4-8-30

Fiyat Aralığı
11,3553 TL - 11,3553 TL

Stok Seviyeleri
7446 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası