Menü Arama

Vidalı Ara Parçası

Stokta

These spacers have a threaded female end that is mounted securely using a screw. The top end has a locking arrowhead nose that holds the PCB in place.

Series Code :SR2787

Seri Kodu: SR2787

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
206 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Yassılar Arası Mesafe Pano Kalınlık A Aralığı Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Tip Satın Al
14,4044 TL - 14,4044 TL 2000 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
M4
55.0 mm
Dişi
7,7489 TL - 7,7489 TL 76126 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
M4
18.0 mm
Dişi
7,1286 TL - 7,1286 TL 2090 Stokta
4.0 mm
6.4 mm
8,4218 TL - 8,4218 TL 422576 Stokta
4.0 mm
19.1 mm
12,5119 TL - 12,5119 TL 1000 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
M3
60.0 mm
Dişi
7,2338 TL - 7,2338 TL 189 Stokta
4.0 mm
9.5 mm
8,548 TL - 8,548 TL 175000 Stokta
4.0 mm
22.2 mm
27,7574 TL - 27,7574 TL 1200 Stokta
6.0 mm
M3
10.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
29,5448 TL - 29,5448 TL 2800 Stokta
6.0 mm
M3
15.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
4,5194 TL - 5,5796 TL 930 Stokta
4.0 mm
7.9 mm
28.6 mm
4,5194 TL - 5,5796 TL 22000 Stokta
4.0 mm
7.9 mm
22.2 mm
4,5194 TL - 5,5796 TL 187612 Stokta
4.0 mm
7.9 mm
15.9 mm
4,5194 TL - 5,5796 TL 900 Stokta
4.0 mm
7.9 mm
9.5 mm
12,5119 TL - 12,5119 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
8.0 mm
M4
40.0 mm
Dişi
11,3553 TL - 11,3553 TL 23478 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
M4
25.0 mm
Dişi
13,1427 TL - 13,1427 TL 10500 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
M4
50.0 mm
Dişi
3,9299 TL - 4,8518 TL 2232 Stokta
4.0 mm
7.9 mm
15.9 mm
7,3073 TL - 7,3073 TL 21000 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
4,5194 TL - 5,5796 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
7.9 mm
19.1 mm
13,1427 TL - 13,1427 TL 12882 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
M4
60.0 mm
Dişi
  • / 11
Yaylı Kilit Destekleri M4 55.0 mm Siyah Nylon

TCBN-T2-M4-8-55

Fiyat Aralığı
14,4044 TL - 14,4044 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri M4 18.0 mm Siyah Nylon

TCBN-T2-M4-8-18

Fiyat Aralığı
7,7489 TL - 7,7489 TL

Stok Seviyeleri
76126 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri 6.4 mm Doğal renk Nylon 6/6

100206400002

Fiyat Aralığı
7,1286 TL - 7,1286 TL

Stok Seviyeleri
2090 Stokta
Özellikler
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
N/A 19.1 mm (L) Dişi Diş Parça

100219200002

Fiyat Aralığı
8,4218 TL - 8,4218 TL

Stok Seviyeleri
422576 Stokta
Özellikler
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Yaylı Kilit Destekleri M3 60.0 mm Siyah Nylon

TCBN-T2-M3-8-60

Fiyat Aralığı
12,5119 TL - 12,5119 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri 9.5 mm Doğal renk Nylon 6/6

100209500002

Fiyat Aralığı
7,2338 TL - 7,2338 TL

Stok Seviyeleri
189 Stokta
Özellikler
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Yaylı Kilit Destekleri 22.2 mm Doğal renk Nylon 6/6

100222200002

Fiyat Aralığı
8,548 TL - 8,548 TL

Stok Seviyeleri
175000 Stokta
Özellikler
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Yaylı Kilit Destekleri M3 10.0 mm Black Nylon

310310759902

Fiyat Aralığı
27,7574 TL - 27,7574 TL

Stok Seviyeleri
1200 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri M3 15.0 mm Black Nylon

310315759902

Fiyat Aralığı
29,5448 TL - 29,5448 TL

Stok Seviyeleri
2800 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri 28.6 mm Doğal renk Nylon 6/6

TCBS-18-19

Fiyat Aralığı
5,5796 TL - 4,5194 TL

Stok Seviyeleri
930 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Female Thread
  • Renk
    Doğal renk
Yaylı Kilit Destekleri 22.2 mm Doğal renk Nylon 6/6

TCBS-14-19

Fiyat Aralığı
5,5796 TL - 4,5194 TL

Stok Seviyeleri
22000 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Female Thread
  • Renk
    Doğal renk
Yaylı Kilit Destekleri 15.9 mm Doğal renk Nylon 6/6

TCBS-10-19

Fiyat Aralığı
5,5796 TL - 4,5194 TL

Stok Seviyeleri
187612 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Female Thread
  • Renk
    Doğal renk
Yaylı Kilit Destekleri 9.5 mm Doğal renk Nylon 6/6

TCBS-6-19

Fiyat Aralığı
5,5796 TL - 4,5194 TL

Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Female Thread
  • Renk
    Doğal renk
Yaylı Kilit Destekleri M4 40.0 mm Siyah Nylon

TCBN-T2-M4-8-40

Fiyat Aralığı
12,5119 TL - 12,5119 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri M4 25.0 mm Siyah Nylon

TCBN-T2-M4-8-25

Fiyat Aralığı
11,3553 TL - 11,3553 TL

Stok Seviyeleri
23478 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri M4 50.0 mm Siyah Nylon

TCBN-T2-M4-8-50

Fiyat Aralığı
13,1427 TL - 13,1427 TL

Stok Seviyeleri
10500 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
N/A 15.9 mm (L) Female Thread

TCBS-10-01

Fiyat Aralığı
4,8518 TL - 3,9299 TL

Stok Seviyeleri
2232 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Female Thread
  • Renk
    Doğal renk
Yaylı Kilit Destekleri 8.0 mm Siyah Nylon 6/6

TCBN-T2-M4-8-8

Fiyat Aralığı
7,3073 TL - 7,3073 TL

Stok Seviyeleri
21000 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Female Thread
  • Renk
    Siyah
N/A 19.1 mm (L) Female Thread

TCBS-12-19

Fiyat Aralığı
5,5796 TL - 4,5194 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Female Thread
  • Renk
    Doğal renk
Yaylı Kilit Destekleri M4 60.0 mm Siyah Nylon

TCBN-T1-M4-8-60

Fiyat Aralığı
13,1427 TL - 13,1427 TL

Stok Seviyeleri
12882 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası