Menü Arama

Yaylı Kilit Destekleri M3 45.0 mm Black Nylon

Kilitli süngü burunlu ara parçası yivli bir gövdeye sahiptir, alt dişi dişliyle süpürgelik veya panoya vidalanır. Bu ürün UL94-HB standardına uygun malzemeyle üretilmiştir.
Ürün kodu:

TCBN-T2-M3-8-45

1000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 10,8295 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

5.414,75 TL

500 x 10,8295 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tip Dişi
Delik Çapı 4.0 mm
Female thread length 10.0 mm
Kilitlenme Kafa Yüksekliği A 9.5 mm
A Deliği Tutturma Tipi Yaylı Kilit Parçası
B Deliği Tutturma Tipi Dişi Diş Parça
Renk Siyah
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 HB
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin