Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These spacers have a threaded female end that is mounted securely using a screw. The top end has a locking arrowhead nose that holds the PCB in place.
Series Code :SR2787
Seri Kodu: SR2787
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Delik Çapı A | Yassılar Arası Mesafe | Pano Kalınlık A Aralığı | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7453 TL - 4,2761 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
Dişi
|
||
| 5,7022 TL - 6,3358 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
Dişi
|
||
| 6,3185 TL - 7,0207 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
Dişi
|
||
| 2,4737 TL - 2,4737 TL | 2000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
Dişi
|
||
| 2,406 TL - 2,406 TL | 1000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
Dişi
|
||
| 8,2881 TL - 8,2881 TL | 1000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
Dişi
|
||
| 8,4954 TL - 8,4954 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.126 in
28.6 mm
|
Dişi
|
||
| 3,2415 TL - 3,2415 TL | 2000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.374 in
34.9 mm
|
Dişi
|
||
| 8,2881 TL - 8,2881 TL | 1000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.752 in
19.1 mm
|
Dişi
|
||
| 2,0002 TL - 2,0002 TL | 1000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
#6-32
|
1.252 in
31.8 mm
|
Dişi
|
||
| 3,0279 TL - 7,4186 TL | 1000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
Dişi
|
||
| 1,8053 TL - 1,8053 TL | 2000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.126 in
28.6 mm
|
Dişi
|
||
| 9,6554 TL - 10,7281 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.5 in
38.1 mm
|
Dişi
|
||
| 8,4954 TL - 8,4954 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
Dişi
|
||
| 8,4954 TL - 8,4954 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1 in
25.4 mm
|
Dişi
|
||
| 8,4954 TL - 8,4954 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.252 in
31.8 mm
|
Dişi
|
||
| 2,8517 TL - 2,8517 TL | 2000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.752 in
19.1 mm
|
Dişi
|
||
| 2,5746 TL - 2,5746 TL | 1000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1 in
25.4 mm
|
Dişi
|
||
| 3,108 TL - 3,108 TL | 1000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
#6-32
|
1.5 in
38.1 mm
|
Dişi
|
||
| 8,2881 TL - 8,2881 TL | 1000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.626 in
15.9 mm
|
Dişi