| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 + | 2,4737 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tip | Dişi |
|---|---|
| Delik Çapı | 0.157 in |
| Delik Çapı | 4.0 mm |
| Male thread length | 7.6 mm |
| Male thread length | 7.6 mm |
| Kilitlenme Kafa Yüksekliği A | 0.402 in |
| Kilitlenme Kafa Yüksekliği A | 10.2 mm |
| A Deliği Tutturma Tipi | Snap Lock |
| B Deliği Tutturma Tipi | Erkek Diş Parça |
| Renk | Doğal renk |
| Tam Malzeme | Poliamid 66 |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin