Menü Arama

Yaylı Kilit Destekleri #6-32 22.2 mm Doğal renk Nylon 6/6

Sapmalı devre kartı desteği tırtıklı bir gövdeye sahiptir ve somunu ana karta veya panoya tespit etmek için hazır vida dişli taban içerir. Kilitli süngü burunlu üst parçası devre kartını güvene alır. UL94 V-0 standardına uygun malzemeyle üretilmiştir.
Ürün kodu:

CBS-TM-14-19

1000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 499 7,4186 TL
500 - 999 4,2392 TL
1000 + 3,0279 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

741,86 TL

100 x 7,4186 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tip Female/Snap-lock Circuit Board Support
Delik Çapı 4.0 mm
Male thread length 7.6 mm
Kilitlenme Kafa Yüksekliği A 10.2 mm
A Deliği Tutturma Tipi Snap Lock
B Deliği Tutturma Tipi Erkek Diş Parça
Renk Doğal renk
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin