Menü Arama

Vidalı Ara Parçası

Stokta

These spacers have a threaded female end that is mounted securely using a screw. The top end has a locking arrowhead nose that holds the PCB in place.

Series Code :SR2787

Seri Kodu: SR2787

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
206 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Yassılar Arası Mesafe Pano Kalınlık A Aralığı Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Tip Satın Al
1,7453 TL - 4,2761 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
9.5 mm
Dişi
5,7022 TL - 6,3358 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
6.4 mm
Dişi
6,3185 TL - 7,0207 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
12.7 mm
Dişi
2,4737 TL - 2,4737 TL 2000 Stokta
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
12.7 mm
Dişi
2,406 TL - 2,406 TL 1000 Stokta
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
6.4 mm
Dişi
8,2881 TL - 8,2881 TL 1000 Stokta
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
22.2 mm
Dişi
8,4954 TL - 8,4954 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
28.6 mm
Dişi
3,2415 TL - 3,2415 TL 2000 Stokta
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
34.9 mm
Dişi
8,2881 TL - 8,2881 TL 1000 Stokta
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
19.1 mm
Dişi
2,0002 TL - 2,0002 TL 1000 Stokta
4.0 mm
7.1 mm
1.57 mm
#6-32
31.8 mm
Dişi
3,0279 TL - 7,4186 TL 1000 Stokta
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
22.2 mm
Dişi
1,8053 TL - 1,8053 TL 2000 Stokta
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
28.6 mm
Dişi
9,6554 TL - 10,7281 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
38.1 mm
Dişi
8,4954 TL - 8,4954 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
9.5 mm
Dişi
8,4954 TL - 8,4954 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
25.4 mm
Dişi
8,4954 TL - 8,4954 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
31.8 mm
Dişi
2,8517 TL - 2,8517 TL 2000 Stokta
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
19.1 mm
Dişi
2,5746 TL - 2,5746 TL 1000 Stokta
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
25.4 mm
Dişi
3,108 TL - 3,108 TL 1000 Stokta
4.0 mm
7.1 mm
1.57 mm
#6-32
38.1 mm
Dişi
8,2881 TL - 8,2881 TL 1000 Stokta
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
15.9 mm
Dişi
  • / 11
Yaylı Kilit Destekleri #6-32 9.5 mm Doğal renk Nylon 6/6

CBS-TM-6-19

Fiyat Aralığı
4,2761 TL - 1,7453 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
Yaylı Kilit Destekleri #6-32 6.4 mm Doğal renk Nylon 6/6

CBS-TM-4-01

Fiyat Aralığı
6,3358 TL - 5,7022 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
Yaylı Kilit Destekleri #6-32 12.7 mm Doğal renk Nylon 6/6

CBS-TM-8-01

Fiyat Aralığı
7,0207 TL - 6,3185 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
Yaylı Kilit Destekleri #6-32 12.7 mm Doğal renk Nylon 6/6

CBS-TM-8-19

Fiyat Aralığı
2,4737 TL - 2,4737 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
Yaylı Kilit Destekleri #6-32 6.4 mm Doğal renk Nylon 6/6

CBS-TM-4-19

Fiyat Aralığı
2,406 TL - 2,406 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
Yaylı Kilit Destekleri #6-32 22.2 mm Doğal renk Nylon 6/6

CBS-TM-14-01

Fiyat Aralığı
8,2881 TL - 8,2881 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
Yaylı Kilit Destekleri #6-32 28.6 mm Doğal renk Nylon 6/6

CBS-TM-18-01

Fiyat Aralığı
8,4954 TL - 8,4954 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
Yaylı Kilit Destekleri #6-32 34.9 mm Doğal renk Nylon 6/6

CBS-TM-22-19

Fiyat Aralığı
3,2415 TL - 3,2415 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
Yaylı Kilit Destekleri #6-32 19.1 mm Doğal renk Nylon 6/6

CBS-TM-12-01

Fiyat Aralığı
8,2881 TL - 8,2881 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
Yaylı Kilit Destekleri #6-32 31.8 mm Doğal renk Nylon 6/6

CBS-TM-20-19

Fiyat Aralığı
2,0002 TL - 2,0002 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
Yaylı Kilit Destekleri #6-32 22.2 mm Doğal renk Nylon 6/6

CBS-TM-14-19

Fiyat Aralığı
7,4186 TL - 3,0279 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
Yaylı Kilit Destekleri #6-32 28.6 mm Doğal renk Nylon 6/6

CBS-TM-18-19

Fiyat Aralığı
1,8053 TL - 1,8053 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
Yaylı Kilit Destekleri #6-32 38.1 mm Doğal renk Nylon 6/6

CBS-TM-24-01

Fiyat Aralığı
10,7281 TL - 9,6554 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
Yaylı Kilit Destekleri #6-32 9.5 mm Doğal renk Nylon 6/6

CBS-TM-6-01

Fiyat Aralığı
8,4954 TL - 8,4954 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
Yaylı Kilit Destekleri #6-32 25.4 mm Doğal renk Nylon 6/6

CBS-TM-16-01

Fiyat Aralığı
8,4954 TL - 8,4954 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
Yaylı Kilit Destekleri #6-32 31.8 mm Doğal renk Nylon 6/6

CBS-TM-20-01

Fiyat Aralığı
8,4954 TL - 8,4954 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
Yaylı Kilit Destekleri #6-32 19.1 mm Doğal renk Nylon 6/6

CBS-TM-12-19

Fiyat Aralığı
2,8517 TL - 2,8517 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
Yaylı Kilit Destekleri #6-32 25.4 mm Doğal renk Nylon 6/6

CBS-TM-16-19

Fiyat Aralığı
2,5746 TL - 2,5746 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
Yaylı Kilit Destekleri #6-32 38.1 mm Doğal renk Nylon 6/6

CBS-TM-24-19

Fiyat Aralığı
3,108 TL - 3,108 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
Yaylı Kilit Destekleri #6-32 15.9 mm Doğal renk Nylon 6/6

CBS-TM-10-01

Fiyat Aralığı
8,2881 TL - 8,2881 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock