Menü Arama

Vidalı Ara Parçası

Stokta

These spacers have a threaded female end that is mounted securely using a screw. The top end has a locking arrowhead nose that holds the PCB in place.

Series Code :SR2787

Seri Kodu: SR2787

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
206 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Yassılar Arası Mesafe Pano Kalınlık A Aralığı Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Tip Satın Al
1000 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
M3
40.0 mm
Dişi
1000 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
M3
55.0 mm
Dişi
1000 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
M3
9.0 mm
Dişi
76126 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
M4
18.0 mm
Dişi
110832 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
1000 Stokta
4.0 mm
6.0 mm
M3
55.0 mm
Dişi
141800 Stokta
4.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
7.9 mm
28.6 mm
19000 Stokta
4.0 mm
7.9 mm
35.7 mm
26280 Stokta
4.0 mm
7.9 mm
6.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
7.9 mm
12.7 mm
525340 Stokta
4.0 mm
12.7 mm
45336 Stokta
4.0 mm
25.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
9.5 mm
175000 Stokta
4.0 mm
22.2 mm
1517340 Stokta
4.0 mm
7.9 mm
12.7 mm
900 Stokta
4.0 mm
7.9 mm
9.5 mm
218118 Stokta
4.0 mm
15.9 mm
4365 Stokta
4.0 mm
28.6 mm
29124 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
M4
25.0 mm
Dişi
  • / 11
Yaylı Kilit Destekleri M3 40.0 mm Siyah Nylon

TCBN-T2-M3-8-40


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri M3 55.0 mm Siyah Nylon

TCBN-T2-M3-8-55


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri M3 9.0 mm Siyah Nylon

TCBN-T2-M3-8-9


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri M4 18.0 mm Siyah Nylon

TCBN-T2-M4-8-18


Stok Seviyeleri
76126 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri 8.0 mm Siyah Nylon 6/6

TCBN-T2-M3-8-8


Stok Seviyeleri
110832 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Female Thread
  • Renk
    Siyah
Yaylı Kilit Destekleri M3 55.0 mm Siyah Nylon

TCBN-T2-M3-6-55


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
Yaylı Kilit Destekleri 8.0 mm Siyah Nylon 6/6

TCBN-T2-M3-6-8


Stok Seviyeleri
141800 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Female Thread
  • Renk
    Siyah
Yaylı Kilit Destekleri 28.6 mm Doğal renk Nylon 6/6

TCBS-18-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Female Thread
  • Renk
    Doğal renk
Yaylı Kilit Destekleri 35.7 mm Doğal renk Nylon 6/6

TCBS-22.5-19


Stok Seviyeleri
19000 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Female Thread
  • Renk
    Doğal renk
Yaylı Kilit Destekleri 6.4 mm Doğal renk Nylon 6/6

TCBS-4-01


Stok Seviyeleri
26280 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.2 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Female Thread
  • Renk
    Doğal renk
Yaylı Kilit Destekleri 12.7 mm Doğal renk Nylon 6/6

TCBS-8-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Female Thread
  • Renk
    Doğal renk
Yaylı Kilit Destekleri 12.7 mm Doğal renk Nylon 6/6

100212700002


Stok Seviyeleri
525340 Stokta
Özellikler
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Yaylı Kilit Destekleri 25.4 mm Doğal renk Nylon 6/6

100225400002


Stok Seviyeleri
45336 Stokta
Özellikler
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Yaylı Kilit Destekleri 9.5 mm Doğal renk Nylon 6/6

100209500002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Yaylı Kilit Destekleri 22.2 mm Doğal renk Nylon 6/6

100222200002


Stok Seviyeleri
175000 Stokta
Özellikler
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Yaylı Kilit Destekleri 12.7 mm Doğal renk Nylon 6/6

TCBS-8-19


Stok Seviyeleri
1517340 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Female Thread
  • Renk
    Doğal renk
Yaylı Kilit Destekleri 9.5 mm Doğal renk Nylon 6/6

TCBS-6-19


Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Female Thread
  • Renk
    Doğal renk
Yaylı Kilit Destekleri 15.9 mm Doğal renk Nylon 6/6

100215900002


Stok Seviyeleri
218118 Stokta
Özellikler
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Yaylı Kilit Destekleri 28.6 mm Doğal renk Nylon 6/6

100228600002


Stok Seviyeleri
4365 Stokta
Özellikler
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Yaylı Kilit Destekleri M4 25.0 mm Siyah Nylon

TCBN-T2-M4-8-25


Stok Seviyeleri
29124 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    9.5 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası