Menü Arama

Vida Kapatma Kapakları

Stokta

Socket Screw Cover Caps protect socket head screws, preventing damage caused by corrosion and the ingress of impurities. They also add aesthetical appeal. Can tolerate temperatures ranging from -40C up to +150C. Used for automotive and electrical purposes.

Yüksek gerilim kablolarının metal vida başlarına yakın geçtiği UPS kutularının içinde kullanılır.Havşa başlı vidaları kapatıp tozdan ve kirden koruyarak aynı zamanda hızlı ve temiz bir görüntü sağlar.Beyaz eşyalarda, elektrik uygulamalarında ve otomotiv alanında kullanılır. Malzeme: Silicone, LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri Seri Kodu: SR1628, SR1813

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
24 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Cıvata Dişi D Renk d h H Tip Satın Al
1,6744 TL - 1,6744 TL 168000 Stokta
M6
10.0 mm
Beyaz
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
1,6744 TL - 1,6744 TL 473170 Stokta
M6
10.0 mm
Gri
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
3,2068 TL - 3,2068 TL 40000 Stokta
M10
16.0 mm
Siyah
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
1,5089 TL - 1,5089 TL 731000 Stokta
M5
9.0 mm
Beyaz
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
1,5089 TL - 1,5089 TL 823465 Stokta
M5
9.0 mm
Siyah
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
3,2068 TL - 3,2068 TL 51395 Stokta
M10
16.0 mm
Gri
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
1,7913 TL - 1,7913 TL 558805 Stokta
M8
13.0 mm
Gri
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
3,9428 TL - 3,9428 TL 289000 Stokta
M16
24.0 mm
Siyah
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
1,7913 TL - 1,7913 TL 149853 Stokta
M8
13.0 mm
Beyaz
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
1,5089 TL - 1,5089 TL 2000 Stokta
M5
9.0 mm
Gri
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
3,1752 TL - 3,1752 TL 426700 Stokta
M10
16.0 mm
Beyaz
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
5,0677 TL - 5,0677 TL 486 Stokta
M20
30.0 mm
Beyaz
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
3,9428 TL - 3,9428 TL 16920 Stokta
M16
24.0 mm
Beyaz
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
3,6063 TL - 3,6063 TL 316000 Stokta
M12
18.0 mm
Gri
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
3,6063 TL - 3,6063 TL 19897 Stokta
M12
18.0 mm
Siyah
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
5,3412 TL - 5,3412 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
8.2 mm
6.0 mm
7.5 mm
1,6744 TL - 1,6744 TL 834373 Stokta
M6
10.0 mm
Siyah
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
5,5725 TL - 5,5725 TL 27972 Stokta
M20
30.0 mm
Gri
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
1339685 5,3938 TL - 5,3938 TL 767250 Stokta
Siyah
9.7 mm
7.0 mm
8.5 mm
5,0677 TL - 5,0677 TL 131572 Stokta
M20
30.0 mm
Siyah
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
  • / 2
Vida Kapatma Kapağı M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Beyaz

039000611303

Fiyat Aralığı
1,6744 TL - 1,6744 TL

Stok Seviyeleri
168000 Stokta
Özellikler
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Cıvata Dişi
    M6
Vida Kapatma Kapağı M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Gri

039000600203

Fiyat Aralığı
1,6744 TL - 1,6744 TL

Stok Seviyeleri
473170 Stokta
Özellikler
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Cıvata Dişi
    M6
Vida Kapatma Kapağı M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Siyah

039001022003

Fiyat Aralığı
3,2068 TL - 3,2068 TL

Stok Seviyeleri
40000 Stokta
Özellikler
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M10
Vida Kapatma Kapağı M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Beyaz

039000511303

Fiyat Aralığı
1,5089 TL - 1,5089 TL

Stok Seviyeleri
731000 Stokta
Özellikler
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Cıvata Dişi
    M5
Vida Kapatma Kapağı M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Siyah

039000522003

Fiyat Aralığı
1,5089 TL - 1,5089 TL

Stok Seviyeleri
823465 Stokta
Özellikler
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Cıvata Dişi
    M5
Vida Kapatma Kapağı M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Gri

039001000203

Fiyat Aralığı
3,2068 TL - 3,2068 TL

Stok Seviyeleri
51395 Stokta
Özellikler
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M10
Vida Kapatma Kapağı M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Gri

039000800203

Fiyat Aralığı
1,7913 TL - 1,7913 TL

Stok Seviyeleri
558805 Stokta
Özellikler
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M8
Vida Kapatma Kapağı M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Siyah

039001622003

Fiyat Aralığı
3,9428 TL - 3,9428 TL

Stok Seviyeleri
289000 Stokta
Özellikler
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M16
Vida Kapatma Kapağı M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Beyaz

039000811303

Fiyat Aralığı
1,7913 TL - 1,7913 TL

Stok Seviyeleri
149853 Stokta
Özellikler
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M8
Vida Kapatma Kapağı M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Gri

039000500203

Fiyat Aralığı
1,5089 TL - 1,5089 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Cıvata Dişi
    M5
Vida Kapatma Kapağı M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Beyaz

039001011303

Fiyat Aralığı
3,1752 TL - 3,1752 TL

Stok Seviyeleri
426700 Stokta
Özellikler
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M10
Vida Kapatma Kapağı M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Beyaz

039002011303

Fiyat Aralığı
5,0677 TL - 5,0677 TL

Stok Seviyeleri
486 Stokta
Özellikler
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M20
Vida Kapatma Kapağı M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Beyaz

039001611303

Fiyat Aralığı
3,9428 TL - 3,9428 TL

Stok Seviyeleri
16920 Stokta
Özellikler
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M16
Alyen Vida Başlığı M12 LDPE - PIR Gri

039001200203

Fiyat Aralığı
3,6063 TL - 3,6063 TL

Stok Seviyeleri
316000 Stokta
Özellikler
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Cıvata Dişi
    M12
Vida Kapatma Kapağı M12 10.3 mm 8.2 mm LDPE - PIR Siyah

039001222003

Fiyat Aralığı
3,6063 TL - 3,6063 TL

Stok Seviyeleri
19897 Stokta
Özellikler
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Cıvata Dişi
    M12
Vida Kapatma Kapağı 7.5 mm Silicone Rubber Siyah

SC1-M5

Fiyat Aralığı
5,3412 TL - 5,3412 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    7.5 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Silicone Rubber
Vida Kapatma Kapağı M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Siyah

039000622003

Fiyat Aralığı
1,6744 TL - 1,6744 TL

Stok Seviyeleri
834373 Stokta
Özellikler
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Cıvata Dişi
    M6
Vida Kapatma Kapağı M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Gri

039002000203

Fiyat Aralığı
5,5725 TL - 5,5725 TL

Stok Seviyeleri
27972 Stokta
Özellikler
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M20
Vida Kapatma Kapağı 8.5 mm Silicone Rubber Siyah

1339685

Fiyat Aralığı
5,3938 TL - 5,3938 TL

Stok Seviyeleri
767250 Stokta
Özellikler
  • H
    8.5 mm
  • d
    9.7 mm
  • h
    7.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Silicone Rubber
Vida Kapatma Kapağı M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Siyah

039002022003

Fiyat Aralığı
5,0677 TL - 5,0677 TL

Stok Seviyeleri
131572 Stokta
Özellikler
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M20