Menü Arama

Vida Kapatma Kapağı M12 10.3 mm 8.2 mm LDPE - PIR Siyah

Vida kapağı, havşa başlı vida üzerine güvenli bir şekilde oturup kafa kısmını düzgünce kapatarak toz ve kir girmesini önler. LDPE'den imal edilmiştir.
Ürün kodu:

039001222003

1827500 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 3,6063 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

1.803,15 TL

500 x 3,6063 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
H 8.2 mm
D 18.0 mm
d 10.3 mm
h 6.4 mm
Cıvata Dişi M12
Renk Siyah
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
Standartlar DIN 912
Tip 1
GTIP Numarası 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin