Menü Arama

Vida Kapatma Kapakları

Stokta

Socket Screw Cover Caps protect socket head screws, preventing damage caused by corrosion and the ingress of impurities. They also add aesthetical appeal. Can tolerate temperatures ranging from -40C up to +150C. Used for automotive and electrical purposes.

Yüksek gerilim kablolarının metal vida başlarına yakın geçtiği UPS kutularının içinde kullanılır.Havşa başlı vidaları kapatıp tozdan ve kirden koruyarak aynı zamanda hızlı ve temiz bir görüntü sağlar.Beyaz eşyalarda, elektrik uygulamalarında ve otomotiv alanında kullanılır. Malzeme: Silicone, LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri Seri Kodu: SR1628, SR1813

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
24 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Cıvata Dişi D Renk d h H Tip Satın Al
3,9428 TL - 3,9428 TL 304000 Stokta
M16
24.0 mm
Siyah
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
3,9428 TL - 3,9428 TL 16920 Stokta
M16
24.0 mm
Beyaz
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
1,6744 TL - 1,6744 TL 616000 Stokta
M6
10.0 mm
Beyaz
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
3,6063 TL - 3,6063 TL 19897 Stokta
M12
18.0 mm
Siyah
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
1,7913 TL - 1,7913 TL 111853 Stokta
M8
13.0 mm
Beyaz
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
1,6744 TL - 1,6744 TL 497604 Stokta
M6
10.0 mm
Siyah
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
5,3412 TL - 5,3412 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
8.2 mm
6.0 mm
7.5 mm
1,5089 TL - 1,5089 TL 602465 Stokta
M5
9.0 mm
Siyah
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
1,7913 TL - 1,7913 TL 286968 Stokta
M8
13.0 mm
Gri
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
3,6063 TL - 3,6063 TL 864195 Stokta
M12
18.0 mm
Beyaz
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
5,0677 TL - 5,0677 TL 486 Stokta
M20
30.0 mm
Beyaz
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
3,9744 TL - 3,9744 TL 34720 Stokta
M16
24.0 mm
Gri
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
3,2068 TL - 3,2068 TL 224500 Stokta
M10
16.0 mm
Siyah
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
5,5725 TL - 5,5725 TL 27972 Stokta
M20
30.0 mm
Gri
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
1339685 5,3938 TL - 5,3938 TL 662625 Stokta
Siyah
9.7 mm
7.0 mm
8.5 mm
1,5089 TL - 1,5089 TL 362800 Stokta
M5
9.0 mm
Gri
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
1,8108 TL - 1,8108 TL 900881 Stokta
M8
13.0 mm
Siyah
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
3,2068 TL - 3,2068 TL 51395 Stokta
M10
16.0 mm
Gri
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
3,1752 TL - 3,1752 TL 438900 Stokta
M10
16.0 mm
Beyaz
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
3,6063 TL - 3,6063 TL 133000 Stokta
M12
18.0 mm
Gri
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
  • / 2
Vida Kapatma Kapağı M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Siyah

039001622003

Fiyat Aralığı
3,9428 TL - 3,9428 TL

Stok Seviyeleri
304000 Stokta
Özellikler
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M16
Vida Kapatma Kapağı M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Beyaz

039001611303

Fiyat Aralığı
3,9428 TL - 3,9428 TL

Stok Seviyeleri
16920 Stokta
Özellikler
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M16
Vida Kapatma Kapağı M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Beyaz

039000611303

Fiyat Aralığı
1,6744 TL - 1,6744 TL

Stok Seviyeleri
616000 Stokta
Özellikler
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Cıvata Dişi
    M6
Vida Kapatma Kapağı M12 10.3 mm 8.2 mm LDPE - PIR Siyah

039001222003

Fiyat Aralığı
3,6063 TL - 3,6063 TL

Stok Seviyeleri
19897 Stokta
Özellikler
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Cıvata Dişi
    M12
Vida Kapatma Kapağı M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Beyaz

039000811303

Fiyat Aralığı
1,7913 TL - 1,7913 TL

Stok Seviyeleri
111853 Stokta
Özellikler
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M8
Vida Kapatma Kapağı M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Siyah

039000622003

Fiyat Aralığı
1,6744 TL - 1,6744 TL

Stok Seviyeleri
497604 Stokta
Özellikler
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Cıvata Dişi
    M6
Vida Kapatma Kapağı 7.5 mm Silicone Rubber Siyah

SC1-M5

Fiyat Aralığı
5,3412 TL - 5,3412 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    7.5 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Silicone Rubber
Vida Kapatma Kapağı M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Siyah

039000522003

Fiyat Aralığı
1,5089 TL - 1,5089 TL

Stok Seviyeleri
602465 Stokta
Özellikler
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Cıvata Dişi
    M5
Vida Kapatma Kapağı M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Gri

039000800203

Fiyat Aralığı
1,7913 TL - 1,7913 TL

Stok Seviyeleri
286968 Stokta
Özellikler
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M8
Alyen Vida Başlığı M12 LDPE - PIR Beyaz

039001211303

Fiyat Aralığı
3,6063 TL - 3,6063 TL

Stok Seviyeleri
864195 Stokta
Özellikler
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Cıvata Dişi
    M12
Vida Kapatma Kapağı M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Beyaz

039002011303

Fiyat Aralığı
5,0677 TL - 5,0677 TL

Stok Seviyeleri
486 Stokta
Özellikler
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M20
Vida Kapatma Kapağı M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Gri

039001600203

Fiyat Aralığı
3,9744 TL - 3,9744 TL

Stok Seviyeleri
34720 Stokta
Özellikler
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M16
Vida Kapatma Kapağı M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Siyah

039001022003

Fiyat Aralığı
3,2068 TL - 3,2068 TL

Stok Seviyeleri
224500 Stokta
Özellikler
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M10
Vida Kapatma Kapağı M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Gri

039002000203

Fiyat Aralığı
5,5725 TL - 5,5725 TL

Stok Seviyeleri
27972 Stokta
Özellikler
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M20
Vida Kapatma Kapağı 8.5 mm Silicone Rubber Siyah

1339685

Fiyat Aralığı
5,3938 TL - 5,3938 TL

Stok Seviyeleri
662625 Stokta
Özellikler
  • H
    8.5 mm
  • d
    9.7 mm
  • h
    7.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Silicone Rubber
Vida Kapatma Kapağı M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Gri

039000500203

Fiyat Aralığı
1,5089 TL - 1,5089 TL

Stok Seviyeleri
362800 Stokta
Özellikler
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Cıvata Dişi
    M5
Alyen Vida Başlığı M8 LDPE - PIR Siyah

039000822003

Fiyat Aralığı
1,8108 TL - 1,8108 TL

Stok Seviyeleri
900881 Stokta
Özellikler
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M8
Vida Kapatma Kapağı M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Gri

039001000203

Fiyat Aralığı
3,2068 TL - 3,2068 TL

Stok Seviyeleri
51395 Stokta
Özellikler
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M10
Vida Kapatma Kapağı M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Beyaz

039001011303

Fiyat Aralığı
3,1752 TL - 3,1752 TL

Stok Seviyeleri
438900 Stokta
Özellikler
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M10
Alyen Vida Başlığı M12 LDPE - PIR Gri

039001200203

Fiyat Aralığı
3,6063 TL - 3,6063 TL

Stok Seviyeleri
133000 Stokta
Özellikler
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Cıvata Dişi
    M12