Menü Arama

Tutucu Pullar

Stokta

Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.

This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.

These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.

The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.

  • Materials: Polycarbonate (PC), Polyamide 6.6 (PA) and High Density Polyethylene (HDPE)
  • Colour: Natural


Series Code :SR1945

Seri Kodu: SR1945

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
147 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Vida Boyutu Malzeme İç Çap Dış Çap Kalınlık Satın Al
7,3665 TL - 9,0945 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
1.000
Nylon 6/6
27.2 mm
35.2 mm
1.6 mm
1,0703 TL - 1,3211 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
3/8
Nylon 6/6
14.3 mm
18.6 mm
1.6 mm
2,6494 TL - 3,271 TL 1958 Stokta
Doğal renk
1/2
Nylon 6/6
17.5 mm
28.6 mm
1.6 mm
3,2161 TL - 3,2161 TL 544428 Stokta
Doğal renk
M3
HDPE
3.2 mm
10.0 mm
0.8 mm
5,3723 TL - 5,3723 TL 774744 Stokta
Doğal renk
M10
HDPE
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
2,0713 TL - 2,0713 TL 500 Stokta
Doğal renk
M4
HDPE
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
3,701 TL - 3,701 TL 3978 Stokta
Doğal renk
M6
HDPE
6.4 mm
17.0 mm
1.6 mm
  • / 8
Tutucu Pul 1.070 in 1.385 in 0.062 in Nylon 6/6

16FWRT999062

Fiyat Aralığı
9,0945 TL - 7,3665 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    27.2 mm
  • Dış Çap
    35.2 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Vida Boyutu
    1.000
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Tutucu Pul 0.564 in 0.734 in 0.062 in Nylon 6/6

16FWRT375062C

Fiyat Aralığı
1,3211 TL - 1,0703 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    14.3 mm
  • Dış Çap
    18.6 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Vida Boyutu
    3/8
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Tutucu Pul 0.690 in 1.125 in 0.062 in Nylon 6/6

16FWRT500062

Fiyat Aralığı
3,271 TL - 2,6494 TL

Stok Seviyeleri
1958 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    17.5 mm
  • Dış Çap
    28.6 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Vida Boyutu
    1/2
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Tutucu Pul 3.2 mm 10.0 mm 0.8 mm HDPE

1348399

Fiyat Aralığı
3,2161 TL - 3,2161 TL

Stok Seviyeleri
544428 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Vida Boyutu
    M3
  • Malzeme
    HDPE
Tutucu Pul 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm HDPE

1348395

Fiyat Aralığı
5,3723 TL - 5,3723 TL

Stok Seviyeleri
774744 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Vida Boyutu
    M10
  • Malzeme
    HDPE
Tutucu Pul 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm HDPE

003301900004

Fiyat Aralığı
2,0713 TL - 2,0713 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    9.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Vida Boyutu
    M4
  • Malzeme
    HDPE
Tutucu Pul 6.4 mm 17.0 mm 1.6 mm HDPE

003303000004

Fiyat Aralığı
3,701 TL - 3,701 TL

Stok Seviyeleri
3978 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    17.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Vida Boyutu
    M6
  • Malzeme
    HDPE