Menü Arama

Tutucu Pullar

Stokta

Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.

This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.

These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.

The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.

  • Materials: Polycarbonate (PC), Polyamide 6.6 (PA) and High Density Polyethylene (HDPE)
  • Colour: Natural


Series Code :SR1945

Seri Kodu: SR1945

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
147 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Vida Boyutu Malzeme İç Çap Dış Çap Kalınlık Satın Al
2,0177 TL - 2,4911 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
#10
Nylon 6/6
7 mm
20 mm
1.5 mm
0,77 TL - 0,9507 TL 229500 Stokta
Doğal renk
1/4
Nylon 6/6
9.5 mm
15.1 mm
0.8 mm
6,6761 TL - 8,2425 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
1/4
Nylon 6/6
9.5 mm
38.1 mm
1.6 mm
0,8225 TL - 1,0156 TL 21689 Stokta
Doğal renk
3/8
Nylon 6/6
14.3 mm
22.6 mm
0.8 mm
0,7077 TL - 0,8736 TL 437080 Stokta
Doğal renk
#8
Nylon 6/6
6 mm
8.3 mm
0.8 mm
1,0703 TL - 1,3211 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
#7
Nylon 6/6
9.5 mm
19.1 mm
1.6 mm
0,5127 TL - 0,6327 TL 4590062 Stokta
Doğal renk
#2
Nylon 6/6
2.9 mm
5.2 mm
1.6 mm
1,0251 TL - 1,2657 TL 103462 Stokta
Doğal renk
5/16
Nylon 6/6
11.9 mm
18.6 mm
1.6 mm
0,7126 TL - 0,8798 TL 1187552 Stokta
Doğal renk
#4
Nylon 6/6
4 mm
6.4 mm
1.3 mm
0,6402 TL - 0,7903 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
#6
Nylon 6/6
5 mm
8.3 mm
1.6 mm
1,465 TL - 2,1927 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
#10
Nylon 6/6
7 mm
10.2 mm
1.4 mm
1,185 TL - 1,4634 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
#10
Nylon 6/6
7 mm
16 mm
1.6 mm
6,1113 TL - 7,5445 TL 998 Stokta
Doğal renk
1/4
Nylon 6/6
11.4 mm
38.1 mm
1.6 mm
0,4599 TL - 0,5681 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
#6
Nylon 6/6
5 mm
8.3 mm
0.8 mm
0,6402 TL - 0,7903 TL 46512 Stokta
Doğal renk
#8
Nylon 6/6
6 mm
9.9 mm
0.8 mm
0,8975 TL - 1,1083 TL 35568 Stokta
Doğal renk
#8
Nylon 6/6
6 mm
9.9 mm
1.6 mm
0,61 TL - 0,7533 TL 308 Stokta
Doğal renk
#8
Nylon 6/6
6 mm
9.9 mm
0.8 mm
0,3825 TL - 0,4724 TL 345665 Stokta
Doğal renk
#4
Nylon 6/6
4 mm
6.8 mm
0.8 mm
7,7914 TL - 9,619 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
3/8
Nylon 6/6
14.3 mm
32 mm
1.6 mm
1,1028 TL - 1,3614 TL 4458 Stokta
Doğal renk
7/16
Nylon 6/6
14.5 mm
26.2 mm
0.8 mm
  • / 8
Tutucu Pul 0.275 in 0.787 in 0.059 in Nylon 6/6

16FWRT010059

Fiyat Aralığı
2,4911 TL - 2,0177 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    7 mm
  • Dış Çap
    20 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Vida Boyutu
    #10
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Tutucu Pul 0.375 in 0.594 in 0.032 in Nylon 6/6

16FWRT250032

Fiyat Aralığı
0,9507 TL - 0,77 TL

Stok Seviyeleri
229500 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    9.5 mm
  • Dış Çap
    15.1 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Vida Boyutu
    1/4
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Tutucu Pul 0.375 in 1.500 in 0.062 in Nylon 6/6

16FWRT250062C

Fiyat Aralığı
8,2425 TL - 6,6761 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    9.5 mm
  • Dış Çap
    38.1 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Vida Boyutu
    1/4
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Tutucu Pul 0.564 in 0.891 in 0.032 in Nylon 6/6

16FWRT375032

Fiyat Aralığı
1,0156 TL - 0,8225 TL

Stok Seviyeleri
21689 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    14.3 mm
  • Dış Çap
    22.6 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Vida Boyutu
    3/8
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Tutucu Pul 0.235 in 0.328 in 0.032 in Nylon 6/6

16FWRT008032C

Fiyat Aralığı
0,8736 TL - 0,7077 TL

Stok Seviyeleri
437080 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6 mm
  • Dış Çap
    8.3 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Vida Boyutu
    #8
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Tutucu Pul 0.375 in 0.750 in 0.062 in Nylon 6/6

16FWRT007062

Fiyat Aralığı
1,3211 TL - 1,0703 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    9.5 mm
  • Dış Çap
    19.1 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Vida Boyutu
    #7
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Tutucu Pul 0.115 in 0.203 in 0.062 in Nylon 6/6 Doğal renk

16FWRT002062

Fiyat Aralığı
0,6327 TL - 0,5127 TL

Stok Seviyeleri
4590062 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    2.9 mm
  • Dış Çap
    5.2 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Vida Boyutu
    #2
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Tutucu Pul 0.470 in 0.734 in 0.062 in Nylon 6/6

16FWRT312062

Fiyat Aralığı
1,2657 TL - 1,0251 TL

Stok Seviyeleri
103462 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    11.9 mm
  • Dış Çap
    18.6 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Vida Boyutu
    5/16
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Tutucu Pul 0.156 in 0.250 in 0.050 in Nylon 6/6

16FWRT004050

Fiyat Aralığı
0,8798 TL - 0,7126 TL

Stok Seviyeleri
1187552 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Kalınlık
    1.3 mm
  • Vida Boyutu
    #4
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Tutucu Pul 0.198 in 0.328 in 0.062 in Nylon 6/6

16FWRT006062

Fiyat Aralığı
0,7903 TL - 0,6402 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    5 mm
  • Dış Çap
    8.3 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Vida Boyutu
    #6
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Tutucu Pul 0.277 in 0.400 in 0.055 in Nylon 6/6

16FWRT010055

Fiyat Aralığı
2,1927 TL - 1,465 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    7 mm
  • Dış Çap
    10.2 mm
  • Kalınlık
    1.4 mm
  • Vida Boyutu
    #10
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Tutucu Pul 0.277 in 0.630 in 0.062 in Nylon 6/6

16FWRT010062C

Fiyat Aralığı
1,4634 TL - 1,185 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    7 mm
  • Dış Çap
    16 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Vida Boyutu
    #10
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Tutucu Pul 0.450 in 1.500 in 0.062 in Nylon 6/6

16FWRT250062A

Fiyat Aralığı
7,5445 TL - 6,1113 TL

Stok Seviyeleri
998 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    11.4 mm
  • Dış Çap
    38.1 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Vida Boyutu
    1/4
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Tutucu Pul 0.198 in 0.328 in 0.032 in Nylon 6/6

16FWRT006032

Fiyat Aralığı
0,5681 TL - 0,4599 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    5 mm
  • Dış Çap
    8.3 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Vida Boyutu
    #6
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Tutucu Pul 0.235 in 0.391 in 0.032 in Nylon 6/6

16FWRT008032

Fiyat Aralığı
0,7903 TL - 0,6402 TL

Stok Seviyeleri
46512 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6 mm
  • Dış Çap
    9.9 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Vida Boyutu
    #8
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Tutucu Pul 0.235 in 0.391 in 0.062 in Nylon 6/6

16FWRT008062

Fiyat Aralığı
1,1083 TL - 0,8975 TL

Stok Seviyeleri
35568 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6 mm
  • Dış Çap
    9.9 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Vida Boyutu
    #8
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Tutucu Pul 0.235 in 0.390 in 0.032 in Nylon 6/6

16FWRT008032A

Fiyat Aralığı
0,7533 TL - 0,61 TL

Stok Seviyeleri
308 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6 mm
  • Dış Çap
    9.9 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Vida Boyutu
    #8
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Tutucu Pul 0.156 in 0.266 in 0.032 in Nylon 6/6

16FWRT004032

Fiyat Aralığı
0,4724 TL - 0,3825 TL

Stok Seviyeleri
345665 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4 mm
  • Dış Çap
    6.8 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Vida Boyutu
    #4
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Tutucu Pul 0.563 in 1.260 in 0.062 in Nylon 6/6

16FWRT375062A

Fiyat Aralığı
9,619 TL - 7,7914 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    14.3 mm
  • Dış Çap
    32 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Vida Boyutu
    3/8
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Tutucu Pul 0.570 in 1.031 in 0.032 in Nylon 6/6

16FWRT437032

Fiyat Aralığı
1,3614 TL - 1,1028 TL

Stok Seviyeleri
4458 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    14.5 mm
  • Dış Çap
    26.2 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Vida Boyutu
    7/16
  • Malzeme
    Nylon 6/6