Menü Arama

Tutucu Pullar

Stokta

Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.

This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.

These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.

The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.

  • Materials: Polycarbonate (PC), Polyamide 6.6 (PA) and High Density Polyethylene (HDPE)
  • Colour: Natural


Series Code :SR1945

Seri Kodu: SR1945

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
147 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Vida Boyutu Malzeme İç Çap Dış Çap Kalınlık Satın Al
173560 Stokta
Doğal renk
PA
10.5 mm
30.0 mm
3.0 mm
3,1858 TL - 3,1858 TL 29880 Stokta
Doğal renk
M5
HDPE
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,9744 TL - 1,1397 TL 547665 Stokta
Doğal renk
M3.5
HDPE
3.7 mm
7.0 mm
0.5 mm
1554415 Stokta
Doğal renk
PA
6.4 mm
10.0 mm
2.8 mm
1000188 Stokta
Doğal renk
M5
PA
5.3 mm
8.5 mm
2.8 mm
579063 Stokta
Doğal renk
M3
PA
3.2 mm
9.0 mm
1.5 mm
728332 Stokta
Doğal renk
PA
4.3 mm
12.0 mm
1.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
PA
8.4 mm
13.0 mm
2.8 mm
7,3665 TL - 9,0945 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
1.000
Nylon 6/6
27.2 mm
35.2 mm
1.6 mm
1,1028 TL - 1,3614 TL 4458 Stokta
Doğal renk
7/16
Nylon 6/6
14.5 mm
26.2 mm
0.8 mm
2,3229 TL - 2,8678 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
7/8
Nylon 6/6
23.9 mm
34.1 mm
1.6 mm
2,6494 TL - 3,271 TL 1958 Stokta
Doğal renk
1/2
Nylon 6/6
17.5 mm
28.6 mm
1.6 mm
1,3227 TL - 1,6329 TL 909272 Stokta
Doğal renk
7/16
Nylon 6/6
14.5 mm
26.2 mm
1.6 mm
7,7914 TL - 9,619 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
3/8
Nylon 6/6
14.3 mm
32 mm
1.6 mm
4,2564 TL - 5,2547 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
1/2
Nylon 6/6
17.5 mm
28.6 mm
0.8 mm
1,0002 TL - 1,2349 TL 2312 Stokta
Doğal renk
3/8
Nylon 6/6
14.3 mm
22.6 mm
1.6 mm
1,0703 TL - 1,3211 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
3/8
Nylon 6/6
14.3 mm
18.6 mm
1.6 mm
526491 Stokta
Doğal renk
M4
HDPE
4.3 mm
12.8 mm
0.8 mm
3,0386 TL - 3,0386 TL 73968 Stokta
Doğal renk
M6
HDPE
6.2 mm
9.5 mm
1.0 mm
5,2265 TL - 6,4522 TL 112194 Stokta
Doğal renk
M12
HDPE
13.0 mm
27.0 mm
2.0 mm
  • / 8
Tutucu Pul 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

032100000001


Stok Seviyeleri
173560 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Tutucu Pul 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm HDPE

003302500004

Fiyat Aralığı
3,1858 TL - 3,1858 TL

Stok Seviyeleri
29880 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Vida Boyutu
    M5
  • Malzeme
    HDPE
Tutucu Pul 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm HDPE

1348400

Fiyat Aralığı
1,1397 TL - 0,9744 TL

Stok Seviyeleri
547665 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.7 mm
  • Dış Çap
    7.0 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Vida Boyutu
    M3.5
  • Malzeme
    HDPE
Tutucu Pul 6.4 mm 6.4 mm 2.8 mm PA

031060000001


Stok Seviyeleri
1554415 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    2.8 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Tutucu Pul 5.3 mm 8.5 mm 2.8 mm PA

031050000001


Stok Seviyeleri
1000188 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    8.5 mm
  • Kalınlık
    2.8 mm
  • Vida Boyutu
    M5
  • Malzeme
    PA
Tutucu Pul 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm PA

032030000001


Stok Seviyeleri
579063 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    9.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Vida Boyutu
    M3
  • Malzeme
    PA
Tutucu Pul 4.3 mm 12.0 mm 1.4 mm PA

032040000001


Stok Seviyeleri
728332 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    1.4 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Tutucu Pul 8.4 mm 13.0 mm 2.8 mm PA

031080000001


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    8.4 mm
  • Dış Çap
    13.0 mm
  • Kalınlık
    2.8 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Tutucu Pul 1.070 in 1.385 in 0.062 in Nylon 6/6

16FWRT999062

Fiyat Aralığı
9,0945 TL - 7,3665 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    27.2 mm
  • Dış Çap
    35.2 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Vida Boyutu
    1.000
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Tutucu Pul 0.570 in 1.031 in 0.032 in Nylon 6/6

16FWRT437032

Fiyat Aralığı
1,3614 TL - 1,1028 TL

Stok Seviyeleri
4458 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    14.5 mm
  • Dış Çap
    26.2 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Vida Boyutu
    7/16
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Tutucu Pul 0.940 in 1.344 in 0.062 in Nylon 6/6

16FWRT875062

Fiyat Aralığı
2,8678 TL - 2,3229 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    23.9 mm
  • Dış Çap
    34.1 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Vida Boyutu
    7/8
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Tutucu Pul 0.690 in 1.125 in 0.062 in Nylon 6/6

16FWRT500062

Fiyat Aralığı
3,271 TL - 2,6494 TL

Stok Seviyeleri
1958 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    17.5 mm
  • Dış Çap
    28.6 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Vida Boyutu
    1/2
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Tutucu Pul 0.570 in 1.031 in 0.062 in Nylon 6/6

16FWRT437062

Fiyat Aralığı
1,6329 TL - 1,3227 TL

Stok Seviyeleri
909272 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    14.5 mm
  • Dış Çap
    26.2 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Vida Boyutu
    7/16
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Tutucu Pul 0.563 in 1.260 in 0.062 in Nylon 6/6

16FWRT375062A

Fiyat Aralığı
9,619 TL - 7,7914 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    14.3 mm
  • Dış Çap
    32 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Vida Boyutu
    3/8
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Tutucu Pul 0.690 in 1.125 in 0.032 in Nylon 6/6

16FWRT500032

Fiyat Aralığı
5,2547 TL - 4,2564 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    17.5 mm
  • Dış Çap
    28.6 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Vida Boyutu
    1/2
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Tutucu Pul 0.564 in 0.891 in 0.062 in Nylon 6/6

16FWRT375062

Fiyat Aralığı
1,2349 TL - 1,0002 TL

Stok Seviyeleri
2312 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    14.3 mm
  • Dış Çap
    22.6 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Vida Boyutu
    3/8
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Tutucu Pul 0.564 in 0.734 in 0.062 in Nylon 6/6

16FWRT375062C

Fiyat Aralığı
1,3211 TL - 1,0703 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    14.3 mm
  • Dış Çap
    18.6 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Vida Boyutu
    3/8
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Tutucu Pul 4.3 mm 12.8 mm 0.8 mm HDPE

1343722


Stok Seviyeleri
526491 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    12.8 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Vida Boyutu
    M4
  • Malzeme
    HDPE
Tutucu Pul 6.2 mm 9.5 mm 1.0 mm HDPE

003302400004

Fiyat Aralığı
3,0386 TL - 3,0386 TL

Stok Seviyeleri
73968 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    9.5 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Vida Boyutu
    M6
  • Malzeme
    HDPE
Tutucu Pul 13.0 mm 27.0 mm 2.0 mm HDPE

1348397

Fiyat Aralığı
6,4522 TL - 5,2265 TL

Stok Seviyeleri
112194 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    13.0 mm
  • Dış Çap
    27.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Vida Boyutu
    M12
  • Malzeme
    HDPE