Menü Arama

Tutucu Pullar

Stokta

Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.

This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.

These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.

The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.

  • Materials: Polycarbonate (PC), Polyamide 6.6 (PA) and High Density Polyethylene (HDPE)
  • Colour: Natural


Series Code :SR1945

Seri Kodu: SR1945

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
147 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Vida Boyutu Malzeme İç Çap Dış Çap Kalınlık Satın Al
7,7914 TL - 9,619 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
3/8
Nylon 6/6
14.3 mm
32 mm
1.6 mm
4,2564 TL - 5,2547 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
1/2
Nylon 6/6
17.5 mm
28.6 mm
0.8 mm
2,6494 TL - 3,271 TL 1958 Stokta
Doğal renk
1/2
Nylon 6/6
17.5 mm
28.6 mm
1.6 mm
0,8975 TL - 1,1083 TL 35568 Stokta
Doğal renk
#8
Nylon 6/6
6 mm
9.9 mm
1.6 mm
0,7077 TL - 0,8736 TL 437080 Stokta
Doğal renk
#8
Nylon 6/6
6 mm
8.3 mm
0.8 mm
0,77 TL - 0,9507 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
1/4
Nylon 6/6
8.7 mm
12.7 mm
0.8 mm
2,0177 TL - 2,4911 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
#10
Nylon 6/6
7 mm
20 mm
1.5 mm
1,5276 TL - 1,8863 TL 1890 Stokta
Doğal renk
1/4
Nylon 6/6
9.5 mm
18.6 mm
1.6 mm
1,185 TL - 1,4634 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
#10
Nylon 6/6
7 mm
16 mm
1.6 mm
6,1113 TL - 7,5445 TL 998 Stokta
Doğal renk
1/4
Nylon 6/6
11.4 mm
38.1 mm
1.6 mm
1,0251 TL - 1,2657 TL 103462 Stokta
Doğal renk
5/16
Nylon 6/6
11.9 mm
18.6 mm
1.6 mm
6,6761 TL - 8,2425 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
1/4
Nylon 6/6
9.5 mm
38.1 mm
1.6 mm
0,8225 TL - 1,0156 TL 21689 Stokta
Doğal renk
3/8
Nylon 6/6
14.3 mm
22.6 mm
0.8 mm
2,6601 TL - 2,6601 TL 1076046 Stokta
Gri
M7
LDPE - PIR
8.4 mm
13.0 mm
2.7 mm
1,0319 TL - 1,0319 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Mavi
M5
LDPE - PIR
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
1,1098 TL - 1,1098 TL 32628 Stokta
Kırmızı
M2.5
LDPE - PIR
2.7 mm
6.5 mm
1.1 mm
1,0806 TL - 1,0806 TL 269820 Stokta
Kırmızı
M5
LDPE - PIR
5.3 mm
11.0 mm
1.4 mm
0,993 TL - 0,993 TL 1196031 Stokta
Gri
M3
LDPE - PIR
3.2 mm
5.5 mm
2.1 mm
2,502 TL - 3,5027 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
M2.5
PA
2.6 mm
6.0 mm
2.2 mm
3,7535 TL - 3,7535 TL 207782 Stokta
Mavi
M10
LDPE - PIR
10.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
  • / 8
Tutucu Pul 0.563 in 1.260 in 0.062 in Nylon 6/6

16FWRT375062A

Fiyat Aralığı
9,619 TL - 7,7914 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    14.3 mm
  • Dış Çap
    32 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Vida Boyutu
    3/8
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Tutucu Pul 0.690 in 1.125 in 0.032 in Nylon 6/6

16FWRT500032

Fiyat Aralığı
5,2547 TL - 4,2564 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    17.5 mm
  • Dış Çap
    28.6 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Vida Boyutu
    1/2
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Tutucu Pul 0.690 in 1.125 in 0.062 in Nylon 6/6

16FWRT500062

Fiyat Aralığı
3,271 TL - 2,6494 TL

Stok Seviyeleri
1958 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    17.5 mm
  • Dış Çap
    28.6 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Vida Boyutu
    1/2
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Tutucu Pul 0.235 in 0.391 in 0.062 in Nylon 6/6

16FWRT008062

Fiyat Aralığı
1,1083 TL - 0,8975 TL

Stok Seviyeleri
35568 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6 mm
  • Dış Çap
    9.9 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Vida Boyutu
    #8
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Tutucu Pul 0.235 in 0.328 in 0.032 in Nylon 6/6

16FWRT008032C

Fiyat Aralığı
0,8736 TL - 0,7077 TL

Stok Seviyeleri
437080 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6 mm
  • Dış Çap
    8.3 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Vida Boyutu
    #8
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Tutucu Pul 0.344 in 0.500 in 0.032 in Nylon 6/6

16FWRT250032A

Fiyat Aralığı
0,9507 TL - 0,77 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    8.7 mm
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Vida Boyutu
    1/4
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Tutucu Pul 0.275 in 0.787 in 0.059 in Nylon 6/6

16FWRT010059

Fiyat Aralığı
2,4911 TL - 2,0177 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    7 mm
  • Dış Çap
    20 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Vida Boyutu
    #10
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Tutucu Pul 0.375 in 0.734 in 0.062 in Nylon 6/6

16FWRT250062E

Fiyat Aralığı
1,8863 TL - 1,5276 TL

Stok Seviyeleri
1890 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    9.5 mm
  • Dış Çap
    18.6 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Vida Boyutu
    1/4
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Tutucu Pul 0.277 in 0.630 in 0.062 in Nylon 6/6

16FWRT010062C

Fiyat Aralığı
1,4634 TL - 1,185 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    7 mm
  • Dış Çap
    16 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Vida Boyutu
    #10
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Tutucu Pul 0.450 in 1.500 in 0.062 in Nylon 6/6

16FWRT250062A

Fiyat Aralığı
7,5445 TL - 6,1113 TL

Stok Seviyeleri
998 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    11.4 mm
  • Dış Çap
    38.1 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Vida Boyutu
    1/4
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Tutucu Pul 0.470 in 0.734 in 0.062 in Nylon 6/6

16FWRT312062

Fiyat Aralığı
1,2657 TL - 1,0251 TL

Stok Seviyeleri
103462 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    11.9 mm
  • Dış Çap
    18.6 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Vida Boyutu
    5/16
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Tutucu Pul 0.375 in 1.500 in 0.062 in Nylon 6/6

16FWRT250062C

Fiyat Aralığı
8,2425 TL - 6,6761 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    9.5 mm
  • Dış Çap
    38.1 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Vida Boyutu
    1/4
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Tutucu Pul 0.564 in 0.891 in 0.032 in Nylon 6/6

16FWRT375032

Fiyat Aralığı
1,0156 TL - 0,8225 TL

Stok Seviyeleri
21689 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    14.3 mm
  • Dış Çap
    22.6 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Vida Boyutu
    3/8
  • Malzeme
    Nylon 6/6
Tutucu Pul 8.4 mm 13.0 mm 2.7 mm LDPE - PIR

015108000203

Fiyat Aralığı
2,6601 TL - 2,6601 TL

Stok Seviyeleri
1076046 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.4 mm
  • Dış Çap
    13.0 mm
  • Kalınlık
    2.7 mm
  • Vida Boyutu
    M7
  • Malzeme
    LDPE - PIR
Tutucu Pul 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

015205008703

Fiyat Aralığı
1,0319 TL - 1,0319 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Vida Boyutu
    M5
  • Malzeme
    LDPE - PIR
Tutucu Pul 2.7 mm 6.5 mm 1.1 mm LDPE - PIR

015002500503

Fiyat Aralığı
1,1098 TL - 1,1098 TL

Stok Seviyeleri
32628 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    2.7 mm
  • Dış Çap
    6.5 mm
  • Kalınlık
    1.1 mm
  • Vida Boyutu
    M2.5
  • Malzeme
    LDPE - PIR
Tutucu Pul 5.3 mm 11.0 mm 1.4 mm LDPE - PIR

015005000503

Fiyat Aralığı
1,0806 TL - 1,0806 TL

Stok Seviyeleri
269820 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    11.0 mm
  • Kalınlık
    1.4 mm
  • Vida Boyutu
    M5
  • Malzeme
    LDPE - PIR
Tutucu Pul 3.2 mm 5.5 mm 2.1 mm LDPE - PIR

015103000203

Fiyat Aralığı
0,993 TL - 0,993 TL

Stok Seviyeleri
1196031 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    5.5 mm
  • Kalınlık
    2.1 mm
  • Vida Boyutu
    M3
  • Malzeme
    LDPE - PIR
Pul 2.6 mm 6.0 mm 2.2 mm PA

016002500001

Fiyat Aralığı
3,5027 TL - 2,502 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Kalınlık
    2.2 mm
  • Vida Boyutu
    M2.5
  • Malzeme
    PA
Tutucu Pul 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR

015210008703

Fiyat Aralığı
3,7535 TL - 3,7535 TL

Stok Seviyeleri
207782 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Vida Boyutu
    M10
  • Malzeme
    LDPE - PIR