Menü Arama

Pul 2.6 mm 6.0 mm 2.2 mm PA

Tutucu Pul, somunları ve cıvataları yerinde tutturup sızdırmazlık oluşturur. Somunla sıkıştırmadan önce cıvatanın monte edilmesini sağlar. Soğuk biçimlenir ve vida aralığına tam girerek sızdırmazlık sağlar.
Ürün kodu:

016002500001

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 999 3,5027 TL
1000 + 2,502 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

350,27 TL

100 x 3,5027 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
İç Çap 2.6 mm
Dış Çap 6.0 mm
Kalınlık 2.2 mm
Vida Boyutu M2.5
Malzeme PA
Renk Doğal renk
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin