Menü Arama

Tutucu Pullar

Stokta

Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.

This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.

These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.

The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.

  • Materials: Polycarbonate (PC), Polyamide 6.6 (PA) and High Density Polyethylene (HDPE)
  • Colour: Natural


Series Code :SR1945

Seri Kodu: SR1945

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
147 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Vida Boyutu Malzeme İç Çap Dış Çap Kalınlık Satın Al
1,1098 TL - 1,1098 TL 32628 Stokta
Kırmızı
M2.5
LDPE - PIR
2.7 mm
6.5 mm
1.1 mm
1,882 TL - 1,882 TL 888096 Stokta
Kırmızı
M6
LDPE - PIR
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
1,0319 TL - 1,0319 TL 302214 Stokta
Gri
M4
LDPE - PIR
4.3 mm
7.0 mm
2.2 mm
227930 Stokta
Doğal renk
PA
12.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
5,4253 TL - 5,4253 TL 9312 Stokta
Doğal renk
M4
PC
4.6 mm
12.0 mm
0.8 mm
4,5421 TL - 4,5421 TL 50 Stokta
Doğal renk
M2.5
PC
2.8 mm
8.0 mm
0.5 mm
4,7733 TL - 4,7733 TL 76 Stokta
Doğal renk
M3.5
PC
3.6 mm
10.0 mm
0.8 mm
5,993 TL - 5,993 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
M5
PC
5.5 mm
13.0 mm
1.0 mm
1,0806 TL - 1,0806 TL 702810 Stokta
Kırmızı
M5
LDPE - PIR
5.3 mm
11.0 mm
1.4 mm
0,993 TL - 0,993 TL 1783929 Stokta
Gri
M3
LDPE - PIR
3.2 mm
5.5 mm
2.1 mm
2,6601 TL - 2,6601 TL 1122680 Stokta
Gri
M7
LDPE - PIR
8.4 mm
13.0 mm
2.7 mm
1,0319 TL - 1,0319 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Mavi
M5
LDPE - PIR
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
2,502 TL - 3,5027 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
M2.5
PA
2.6 mm
6.0 mm
2.2 mm
1,7726 TL - 1,7726 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
M3.5
HDPE
3.7 mm
7.0 mm
0.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
M6
HDPE
6.2 mm
9.5 mm
1.0 mm
1,0037 TL - 1,1739 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
M3.5
HDPE
3.7 mm
8.0 mm
0.8 mm
1,2948 TL - 1,2948 TL 2904000 Stokta
Gri
M6
LDPE - PIR
6.4 mm
10.0 mm
2.7 mm
0,993 TL - 0,993 TL 1234140 Stokta
Mavi
M4
LDPE - PIR
4.3 mm
8.0 mm
1.0 mm
3,7535 TL - 3,7535 TL 140680 Stokta
Mavi
M10
LDPE - PIR
10.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
1,1098 TL - 1,1098 TL 1009202 Stokta
Mavi
M2.5
LDPE - PIR
2.7 mm
5.0 mm
1.0 mm
  • / 8
Tutucu Pul 2.7 mm 6.5 mm 1.1 mm LDPE - PIR

015002500503

Fiyat Aralığı
1,1098 TL - 1,1098 TL

Stok Seviyeleri
32628 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    2.7 mm
  • Dış Çap
    6.5 mm
  • Kalınlık
    1.1 mm
  • Vida Boyutu
    M2.5
  • Malzeme
    LDPE - PIR
Tutucu Pul 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm LDPE - PIR

015006000503

Fiyat Aralığı
1,882 TL - 1,882 TL

Stok Seviyeleri
888096 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Vida Boyutu
    M6
  • Malzeme
    LDPE - PIR
Tutucu Pul 4.3 mm 7.0 mm 2.2 mm LDPE - PIR

015104000203

Fiyat Aralığı
1,0319 TL - 1,0319 TL

Stok Seviyeleri
302214 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    7.0 mm
  • Kalınlık
    2.2 mm
  • Vida Boyutu
    M4
  • Malzeme
    LDPE - PIR
Tutucu Pul 12.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

003120800001


Stok Seviyeleri
227930 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    12.5 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Tutucu Pul 4.6 mm 12.0 mm 0.8 mm PC

173142500022

Fiyat Aralığı
5,4253 TL - 5,4253 TL

Stok Seviyeleri
9312 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.6 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Vida Boyutu
    M4
  • Malzeme
    PC
Tutucu Pul 2.8 mm 8.0 mm 0.5 mm PC

173122500022

Fiyat Aralığı
4,5421 TL - 4,5421 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    2.8 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Vida Boyutu
    M2.5
  • Malzeme
    PC
Tutucu Pul 3.6 mm 10.0 mm 0.8 mm PC

173124000022

Fiyat Aralığı
4,7733 TL - 4,7733 TL

Stok Seviyeleri
76 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.6 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Vida Boyutu
    M3.5
  • Malzeme
    PC
Tutucu Pul 5.5 mm 13.0 mm 1.0 mm PC

173144000022

Fiyat Aralığı
5,993 TL - 5,993 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    5.5 mm
  • Dış Çap
    13.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Vida Boyutu
    M5
  • Malzeme
    PC
Tutucu Pul 5.3 mm 11.0 mm 1.4 mm LDPE - PIR

015005000503

Fiyat Aralığı
1,0806 TL - 1,0806 TL

Stok Seviyeleri
702810 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    11.0 mm
  • Kalınlık
    1.4 mm
  • Vida Boyutu
    M5
  • Malzeme
    LDPE - PIR
Tutucu Pul 3.2 mm 5.5 mm 2.1 mm LDPE - PIR

015103000203

Fiyat Aralığı
0,993 TL - 0,993 TL

Stok Seviyeleri
1783929 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    5.5 mm
  • Kalınlık
    2.1 mm
  • Vida Boyutu
    M3
  • Malzeme
    LDPE - PIR
Tutucu Pul 8.4 mm 13.0 mm 2.7 mm LDPE - PIR

015108000203

Fiyat Aralığı
2,6601 TL - 2,6601 TL

Stok Seviyeleri
1122680 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.4 mm
  • Dış Çap
    13.0 mm
  • Kalınlık
    2.7 mm
  • Vida Boyutu
    M7
  • Malzeme
    LDPE - PIR
Tutucu Pul 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

015205008703

Fiyat Aralığı
1,0319 TL - 1,0319 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Vida Boyutu
    M5
  • Malzeme
    LDPE - PIR
Pul 2.6 mm 6.0 mm 2.2 mm PA

016002500001

Fiyat Aralığı
3,5027 TL - 2,502 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Kalınlık
    2.2 mm
  • Vida Boyutu
    M2.5
  • Malzeme
    PA
Tutucu Pul 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm HDPE

1040190900VR

Fiyat Aralığı
1,7726 TL - 1,7726 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    3.7 mm
  • Dış Çap
    7.0 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Vida Boyutu
    M3.5
  • Malzeme
    HDPE
Tutucu Pul 6.2 mm 9.5 mm 1.0 mm HDPE

1040350900VR


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    9.5 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Vida Boyutu
    M6
  • Malzeme
    HDPE
Tutucu Pul 3.7 mm 8.0 mm 0.8 mm HDPE

497517

Fiyat Aralığı
1,1739 TL - 1,0037 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    3.7 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Vida Boyutu
    M3.5
  • Malzeme
    HDPE
Tutucu Pul 6.4 mm 10.0 mm 2.7 mm LDPE - PIR

015106000203

Fiyat Aralığı
1,2948 TL - 1,2948 TL

Stok Seviyeleri
2904000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    2.7 mm
  • Vida Boyutu
    M6
  • Malzeme
    LDPE - PIR
Tutucu Pul 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

015204008703

Fiyat Aralığı
0,993 TL - 0,993 TL

Stok Seviyeleri
1234140 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Vida Boyutu
    M4
  • Malzeme
    LDPE - PIR
Tutucu Pul 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR

015210008703

Fiyat Aralığı
3,7535 TL - 3,7535 TL

Stok Seviyeleri
140680 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Vida Boyutu
    M10
  • Malzeme
    LDPE - PIR
Tutucu Pul 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

015202508703

Fiyat Aralığı
1,1098 TL - 1,1098 TL

Stok Seviyeleri
1009202 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    2.7 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Vida Boyutu
    M2.5
  • Malzeme
    LDPE - PIR