A popular series of Parallel Protection Plugs with a tab design. Designed for effective protection during storage and transportation. Its primary function is to prevent damage, corrosion, dirt and moisture from entering and contaminating the internal part of a component. These plugs have an integrated tab that allows for quick and effortless removal, without the need for additional tools.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRSTLLPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | L | D | h | d | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,939 TL - 1,4608 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 1,1829 TL - 1,8401 TL | 183600 Stokta |
|
|
|
|
||
| 1,9869 TL - 3,0907 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 2,0659 TL - 3,2137 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 2,145 TL - 3,3367 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 2,7381 TL - 4,2593 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 3,3312 TL - 5,182 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 4,043 TL - 6,2891 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 4,4845 TL - 6,9759 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 4,5768 TL - 7,1194 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 4,7613 TL - 7,4065 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 5,0513 TL - 7,8575 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 5,361 TL - 8,3393 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 6,4055 TL - 9,9642 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 1,8287 TL - 2,8447 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 2,3823 TL - 3,7058 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 2,9754 TL - 4,6284 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 2,6195 TL - 4,0748 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 3,4499 TL - 5,3665 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 3,9243 TL - 6,1046 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |