A popular series of Parallel Protection Plugs with a tab design. Designed for effective protection during storage and transportation. Its primary function is to prevent damage, corrosion, dirt and moisture from entering and contaminating the internal part of a component. These plugs have an integrated tab that allows for quick and effortless removal, without the need for additional tools.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRSTLLPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | L | D | h | d | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|||
| 380000 Stokta |
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |