Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Medical Castors are pivotal in the mobility of equipment in the healthcare sector, whether in hospitals, care homes, laboratories and more. Enter any medical facility and you will find portable equipment, such as; patient monitors and devices, ventilators, beds, medical carts and trolleys, hoists, wheelchairs, and others that all make use of castors and wheels. Our extensive range features different castor types, including; Levina, Linea, Twinwheel, Swivel, Fixed plate and others. These castors are offered in a choice of colours and materials, such as Polyurethane, Zinc Plated Steel and Nylon. A plethora of load capacities and size options are available to suit your application needs.
Series Code :SR5606
Seri Kodu: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tekerlek Çapı | Kaster Tipi | Yük Kapasitesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 229,7349 TL - 385,9546 TL | 14410 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
| 349,3862 TL - 586,9689 TL | 148 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
İkiz Tekerlekli Frenli, Dişli Milli Tekerlek
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 722,2192 TL - 1.213,3283 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Linea İkiz Tekerlekli Frenli Tekerlek
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 1.202,8225 TL - 2.020,742 TL | 30 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Linea İkiz Tekerlekli Frenli Tekerlek
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| 198,0872 TL - 332,7865 TL | 123 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 414,0343 TL - 695,5778 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.921 in
125.0 mm
|
Levina Tekerlek
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 446,7404 TL - 750,5239 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Levina Tekerlek
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 362,9495 TL - 609,7552 TL | 112 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 905,902 TL - 1.521,9154 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 217,0127 TL - 364,5814 TL | 110 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 373,8844 TL - 628,1258 TL | 45 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Levina Tekerlek
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 656,5056 TL - 1.102,9294 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
Levina Tekerlek
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 224,0572 TL - 376,4161 TL | 828 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 381,0339 TL - 640,1371 TL | 160 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 284,4086 TL - 477,8064 TL | 396 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 273,0534 TL - 458,7296 TL | 323 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 168,5424 TL - 283,1512 TL | 5370 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 304,9112 TL - 512,251 TL | 2121 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
İkiz Tekerlekli Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 558,6499 TL - 938,532 TL | 720 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Frenli Levina Tekerlek
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 844,8146 TL - 1.419,2885 TL | 2024 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg