Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Medical Castors are pivotal in the mobility of equipment in the healthcare sector, whether in hospitals, care homes, laboratories and more. Enter any medical facility and you will find portable equipment, such as; patient monitors and devices, ventilators, beds, medical carts and trolleys, hoists, wheelchairs, and others that all make use of castors and wheels. Our extensive range features different castor types, including; Levina, Linea, Twinwheel, Swivel, Fixed plate and others. These castors are offered in a choice of colours and materials, such as Polyurethane, Zinc Plated Steel and Nylon. A plethora of load capacities and size options are available to suit your application needs.
Series Code :SR5606
Seri Kodu: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tekerlek Çapı | Kaster Tipi | Yük Kapasitesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 577,3338 TL - 969,9208 TL | 310 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1.167,1794 TL - 1.960,8616 TL | 360 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 973,2979 TL - 1.635,1405 TL | 28 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1.061,8273 TL - 1.783,8699 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1.620,1305 TL - 2.721,8193 TL | 48 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1.754,9223 TL - 2.948,2694 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.921 in
125.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 912,2105 TL - 1.532,5138 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 632,0074 TL - 1.061,7726 TL | 62 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 171,5915 TL - 171,5915 TL | 4080 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 326,9911 TL - 326,9911 TL | 180 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 189,6757 TL - 318,6554 TL | 1150 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 249,7119 TL - 249,7119 TL | 22720 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 189,8861 TL - 319,0088 TL | 2124 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
İkiz Tekerlekli Cıvata Delikli Tekerlek
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 566,8196 TL - 952,2569 TL | 2268 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 828,097 TL - 1.391,203 TL | 512 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 212,0876 TL - 356,3073 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.559 in
65.0 mm
|
Linea Çift Hareketli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 464,8807 TL - 780,9996 TL | 115 Stokta |
2.953 in
75.0 mm
|
Linea Çift Hareketli Tekerlek
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
| 125,8548 TL - 211,436 TL | 25440 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 266,4293 TL - 447,6013 TL | 368 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 238,5668 TL - 400,7922 TL | 1494 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg