Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 17 | 952,2569 TL |
18 - 35 | 680,1835 TL |
36 + | 566,8196 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tekerlek Malzemesi | PA |
---|---|
Kaster Hazne Malzemesi | Stainless Steel |
Renk | Beyaz |
Kaster Tipi | Cıvata Delikli Tekerlek |
Montaj Tipi | Cıvata Deliği |
Yük Kapasitesi | 60.0 kg |
Yük Kapasitesi | 60.0 kg |
Tekerlek Genişliği | 22.0 mm |
Tekerlek Genişliği | 0.866 in |
Tekerlek Çapı | 80.0 mm |
Tekerlek Çapı | 3.15 in |
Kaster Hazne Tam Malzemesi | Stainless Steel |
Toplam Yükseklik | 109.0 mm |
Toplam Yükseklik | 4.291 in |
GTIP Numarası | 8302200090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin