Stud Mount Levelling Feet with a Metal Swivel Base are a durable solution for mounting machinery or conveyors. These feet have articulating swivel and a stud manufactured for accuracy and strength of the thread.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Taban Tipi | Renk | Diş Uzunluğu | Tam Malzeme | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185,6804 TL - 185,6804 TL | 5000 Stokta |
M12
|
Rigid
|
Siyah
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropylene;Steel
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 113,8686 TL - 113,8686 TL | 45420 Stokta |
M10
|
Plastik Sert
|
Siyah
|
0.787 in
20.0 mm
|
BZP Steel Stud;Plastic
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1.921,2487 TL - 2.689,7481 TL | 8 Stokta |
M16
|
Plastik Sert
|
Siyah
|
2.953 in
75.0 mm
|
ENP Mild Steel
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1.198,5148 TL - 1.198,5148 TL | 32 Stokta |
M12
|
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
Mild Steel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 994,4579 TL - 1.670,6893 TL | 35 Stokta |
M10
|
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
Mild Steel
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 949,9514 TL - 1.595,9182 TL | 136 Stokta |
M8
|
Swivel
|
Krom
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stainless Steel
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2.306,3339 TL - 2.616,2585 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
Swivel
|
Krom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stainless Steel
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1.531,0972 TL - 1.736,7684 TL | 16 Stokta |
M16
|
Swivel
|
Krom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stainless Steel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 136,5793 TL - 136,5793 TL | 35520 Stokta |
M10
|
Rigid
|
Siyah
|
2.362 in
60.0 mm
|
Poliamid; Yumuşak Çelik
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1.104,1934 TL - 1.855,0449 TL | 19 Stokta |
M10
|
Swivel
|
Krom
|
2.953 in
75.0 mm
|
Stainless Steel
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3.976,9397 TL - 3.976,9397 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M24
|
Swivel
|
Krom
|
7.874 in
200.0 mm
|
Stainless Steel
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 1.371,6453 TL - 1.371,6453 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
Mild Steel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 972,2046 TL - 1.633,3038 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
Mild Steel
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1.822,4962 TL - 1.822,4962 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
Mild Steel
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1.344,0801 TL - 1.344,0801 TL | 4 Stokta |
M12
|
Swivel
|
Krom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stainless Steel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1.511,9044 TL - 1.679,894 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
Plastik Döner Taban
|
Doğal renk
|
|
Paslanmaz Çelik; Yumuşak Çelik
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 2.050,3168 TL - 2.325,8207 TL | 36 Stokta |
M12
|
Swivel
|
Krom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Stainless Steel
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1.973,8762 TL - 2.503,782 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
Swivel
|
Krom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Paslanmaz Çelik; Nitril Kauçuk
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1.183,2552 TL - 1.314,728 TL | 84 Stokta |
M12
|
Plastik Döner Taban
|
Doğal renk
|
|
Stainless Steel
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1.880,0799 TL - 2.088,9774 TL | 8 Stokta |
M16
|
Plastik Döner Taban
|
Doğal renk
|
|
Stainless Steel
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin