Menü Arama

Ters Kilitlemeli BDK Destekleri

Stokta

These reverse mount supports are installed from the underside of the chassis. They have a thin buttonhead for minimal protrusion under the chassis. The top of the support, where the PCB rests comes in four options: Snap-fit, Bayonet, Arrowhead and Flat rest.

Series Code :SR2749

Seri Kodu: SR2749

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
258 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Delik Çapı B Pano Kalınlık A Aralığı Pano Kalınlık B Aralığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
12,6169 TL - 12,6169 TL 265072 Stokta
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
20.0 mm
13,3529 TL - 13,3529 TL 106272 Stokta
3.0 mm
5.5 mm
1.1 - 1.6 mm
1.1 - 1.6 mm
10.5 mm
11,6707 TL - 11,6707 TL 4698 Stokta
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
3.2 mm
14,1941 TL - 14,1941 TL 105940 Stokta
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
10.0 mm
4,8339 TL - 4,8339 TL 12015 Stokta
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
3.5 mm
4,8609 TL - 11,9093 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
7.0 mm
6,5683 TL - 7,4744 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
8,9896 TL - 8,9896 TL 15000 Stokta
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
7.9 mm
9,5125 TL - 10,2825 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
7.9 mm
15,0353 TL - 15,0353 TL 1694 Stokta
3.0 mm
5.5 mm
1.1 - 1.6 mm
1.1 - 1.6 mm
11.0 mm
11,6707 TL - 11,6707 TL 103275 Stokta
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
14,1941 TL - 14,1941 TL 6309 Stokta
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
12.0 mm
5,909 TL - 14,477 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
15.9 mm
13,0375 TL - 13,0375 TL 81175 Stokta
3.0 mm
5.5 mm
1.1 - 1.6 mm
1.1 - 1.6 mm
6.4 mm
6,1297 TL - 6,1297 TL 2000 Stokta
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
15.9 mm
8,3482 TL - 8,3482 TL 11900 Stokta
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
6.0 mm
5,1442 TL - 5,1442 TL 1540 Stokta
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
8.0 mm
5,4674 TL - 13,395 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
12.7 mm
6,5091 TL - 6,5091 TL 1609566 Stokta
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
5.0 mm
5,1235 TL - 12,5528 TL 46341 Stokta
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
  • / 13
Ters Kilitli İzolatör 20.0 mm PA6 Natural

100320000002

Fiyat Aralığı
12,6169 TL - 12,6169 TL

Stok Seviyeleri
265072 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    5.8 mm
Ters Kilitli İzolatör 10.5 mm PA6 Natural

100330400002

Fiyat Aralığı
13,3529 TL - 13,3529 TL

Stok Seviyeleri
106272 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    3.6 mm
Ters Kilitli İzolatör 3.2 mm PA6 Natural

100330800002

Fiyat Aralığı
11,6707 TL - 11,6707 TL

Stok Seviyeleri
4698 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    3.1 mm
Ters Kilitli İzolatör 10.0 mm PA6 Natural

100331200002

Fiyat Aralığı
14,1941 TL - 14,1941 TL

Stok Seviyeleri
105940 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    3.1 mm
Ters Kilitli İzolatör 3.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBRLDS305A

Fiyat Aralığı
4,8339 TL - 4,8339 TL

Stok Seviyeleri
12015 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    2.8 mm
Ters Kilitli İzolatör 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBRLDS320A

Fiyat Aralığı
11,9093 TL - 4,8609 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    2.8 mm
Ters Kilitli İzolatör 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Black

RLCBSPR-4-01BK

Fiyat Aralığı
7,4744 TL - 6,5683 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.8 mm
Ters Kilitli İzolatör 7.9 mm PA6 Natural

468755

Fiyat Aralığı
8,9896 TL - 8,9896 TL

Stok Seviyeleri
15000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    3.1 mm
Ters Kilitli İzolatör 7.9 mm PA6 UL94 V-0 Natural

RLCBSPR-5-19

Fiyat Aralığı
10,2825 TL - 9,5125 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.8 mm
Ters Kilitli İzolatör 11.0 mm PA6 Natural

100330500002

Fiyat Aralığı
15,0353 TL - 15,0353 TL

Stok Seviyeleri
1694 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    3.6 mm
Ters Kilitli İzolatör 4.0 mm PA6 Natural

100330900002

Fiyat Aralığı
11,6707 TL - 11,6707 TL

Stok Seviyeleri
103275 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    3.1 mm
Ters Kilitli İzolatör 12.0 mm PA6 Natural

100331300002

Fiyat Aralığı
14,1941 TL - 14,1941 TL

Stok Seviyeleri
6309 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    3.1 mm
Ters Kilitli İzolatör 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBRLDS345A

Fiyat Aralığı
14,477 TL - 5,909 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    2.8 mm
Ters Kilitli İzolatör 6.4 mm PA6 Natural

100330100002

Fiyat Aralığı
13,0375 TL - 13,0375 TL

Stok Seviyeleri
81175 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    3.6 mm
Ters Kilitli İzolatör 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBRLDS245A

Fiyat Aralığı
6,1297 TL - 6,1297 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    2.8 mm
Ters Kilitli İzolatör 6.0 mm PA6 Natural

468754

Fiyat Aralığı
8,3482 TL - 8,3482 TL

Stok Seviyeleri
11900 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    3.1 mm
Ters Kilitli İzolatör 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBRLDS325A

Fiyat Aralığı
5,1442 TL - 5,1442 TL

Stok Seviyeleri
1540 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    2.8 mm
Ters Kilitli İzolatör 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBRLDS340A

Fiyat Aralığı
13,395 TL - 5,4674 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    2.8 mm
Ters Kilitli İzolatör 5.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBRLDS420A

Fiyat Aralığı
6,5091 TL - 6,5091 TL

Stok Seviyeleri
1609566 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    2.9 mm
Ters Kilitli İzolatör 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBRLDS415A

Fiyat Aralığı
12,5528 TL - 5,1235 TL

Stok Seviyeleri
46341 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    2.9 mm