Menü Arama

Ters Kilitlemeli BDK Destekleri

Stokta

These reverse mount supports are installed from the underside of the chassis. They have a thin buttonhead for minimal protrusion under the chassis. The top of the support, where the PCB rests comes in four options: Snap-fit, Bayonet, Arrowhead and Flat rest.

Series Code :SR2749

Seri Kodu: SR2749

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
258 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Delik Çapı B Pano Kalınlık A Aralığı Pano Kalınlık B Aralığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
7,0118 TL - 7,7909 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
8,3482 TL - 8,3482 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
7.0 mm
1.3 - 1.9 mm
1.3 - 1.9 mm
6.9 mm
9,6414 TL - 9,6414 TL 23200 Stokta
8.0 mm
8.0 mm
1.0 - 1.4 mm
1.0 - 1.4 mm
8.0 mm
4,3125 TL - 5,2547 TL 18734 Stokta
5.0 mm
5.5 mm
1.0 mm
0.5 - 1.0 mm
8.0 mm
3,1002 TL - 3,2271 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
6.0 mm
4,9557 TL - 5,491 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
16.0 mm
3,4103 TL - 3,5497 TL 2924 Stokta
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
7.0 mm
3,4103 TL - 3,5497 TL 18810 Stokta
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
6.0 mm
4,1633 TL - 4,6131 TL 14000 Stokta
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
14.0 mm
3,4103 TL - 3,5497 TL 16144 Stokta
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
10.0 mm
4,1633 TL - 4,6131 TL 45000 Stokta
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
14.0 mm
4,9684 TL - 12,1726 TL 1315 Stokta
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
3.2 mm
4,8583 TL - 4,8583 TL 4712 Stokta
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
9,9989 TL - 9,9989 TL 22192 Stokta
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
6.0 mm
3,9217 TL - 4,082 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.0 mm
3,1002 TL - 3,2271 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
3,1002 TL - 3,2271 TL 2912574 Stokta
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
10.0 mm
3,1002 TL - 3,2271 TL 1029000 Stokta
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
10.0 mm
4,7879 TL - 5,3052 TL 1000 Stokta
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
14.0 mm
3,4103 TL - 3,5497 TL 11104 Stokta
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
8.0 mm
  • / 13
Ters Kilitli İzolatör 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

RLCBSRS-6-01

Fiyat Aralığı
7,7909 TL - 7,0118 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı A
    4.8 mm
  • Pano Kalınlık A Aralığı
    1.6 mm
  • Pano Kalınlık B Aralığı
    1.6 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    9.5 mm
Ters Kilitli İzolatör 6.9 mm PA6 UL94 V-2 Natural

468695

Fiyat Aralığı
8,3482 TL - 8,3482 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yassı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    7.0 mm
  • Pano Kalınlık A Aralığı
    1.3 - 1.9 mm
Ters Kilitli İzolatör 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Natural

468696

Fiyat Aralığı
9,6414 TL - 9,6414 TL

Stok Seviyeleri
23200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yassı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    8.0 mm
  • Pano Kalınlık A Aralığı
    1.0 - 1.4 mm
Ters Kilitli İzolatör 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

RLCBSB-8-01

Fiyat Aralığı
5,2547 TL - 4,3125 TL

Stok Seviyeleri
18734 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı A
    5.0 mm
  • Pano Kalınlık A Aralığı
    1.0 mm
  • Pano Kalınlık B Aralığı
    0.5 - 1.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 6.0 mm PA6 UL94 V-2 Black

RLCBSK-2-6-01BK

Fiyat Aralığı
3,2271 TL - 3,1002 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 16.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

RLCBSK-2-16-19

Fiyat Aralığı
5,491 TL - 4,9557 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 7.0 mm PA6 UL94 V-2 Natural

RLCBSK-2-7-01

Fiyat Aralığı
3,5497 TL - 3,4103 TL

Stok Seviyeleri
2924 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

RLCBSK-6-01

Fiyat Aralığı
3,5497 TL - 3,4103 TL

Stok Seviyeleri
18810 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

RLCBSK-14-01

Fiyat Aralığı
4,6131 TL - 4,1633 TL

Stok Seviyeleri
14000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 10.0 mm PA6 UL94 V-2 Natural

RLCBSK-2-10-01

Fiyat Aralığı
3,5497 TL - 3,4103 TL

Stok Seviyeleri
16144 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 14.0 mm PA6 UL94 V-2 Black

RLCBSK2-14-01BK

Fiyat Aralığı
4,6131 TL - 4,1633 TL

Stok Seviyeleri
45000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBRLDS410A

Fiyat Aralığı
12,1726 TL - 4,9684 TL

Stok Seviyeleri
1315 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    2.9 mm
Ters Kilitli İzolatör 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBRLDS430A

Fiyat Aralığı
4,8583 TL - 4,8583 TL

Stok Seviyeleri
4712 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    2.9 mm
Ters Kilitli İzolatör 6.0 mm PA6 Natural

100306000002

Fiyat Aralığı
9,9989 TL - 9,9989 TL

Stok Seviyeleri
22192 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    5.8 mm
Ters Kilitli İzolatör 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

RLCBSK-6-19

Fiyat Aralığı
4,082 TL - 3,9217 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Black

RLCBSK-8-01BK

Fiyat Aralığı
3,2271 TL - 3,1002 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 10.0 mm PA6 UL94 V-2 Black

RLCBSK-10-01BK

Fiyat Aralığı
3,2271 TL - 3,1002 TL

Stok Seviyeleri
2912574 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 10.0 mm PA6 UL94 V-2 Black

RLCBSK2-10-01BK

Fiyat Aralığı
3,2271 TL - 3,1002 TL

Stok Seviyeleri
1029000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

RLCBSK-2-14-19

Fiyat Aralığı
5,3052 TL - 4,7879 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

RLCBSK-8-01

Fiyat Aralığı
3,5497 TL - 3,4103 TL

Stok Seviyeleri
11104 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.0 mm