Menü Arama

Ters Kilitlemeli BDK Destekleri

Stokta

These reverse mount supports are installed from the underside of the chassis. They have a thin buttonhead for minimal protrusion under the chassis. The top of the support, where the PCB rests comes in four options: Snap-fit, Bayonet, Arrowhead and Flat rest.

Series Code :SR2749

Seri Kodu: SR2749

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
258 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Delik Çapı B Pano Kalınlık A Aralığı Pano Kalınlık B Aralığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
9,5125 TL - 10,2825 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
8,506 TL - 8,506 TL 12320 Stokta
4.0 mm
6.5 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
10.0 mm
4,3172 TL - 4,3172 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
12.7 mm
6,6975 TL - 6,6975 TL 7000 Stokta
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
3,3395 TL - 4,1227 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
4.8 mm
3,4103 TL - 3,5497 TL 151894 Stokta
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
10.0 mm
3,9217 TL - 4,082 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.0 mm
4,9557 TL - 5,491 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
16.0 mm
5,3083 TL - 5,3083 TL 395944 Stokta
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
10.0 mm
5,2406 TL - 12,8395 TL 612000 Stokta
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
14.0 mm
4,8609 TL - 11,9093 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
7.0 mm
5,4674 TL - 13,395 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
12.7 mm
4,837 TL - 4,837 TL 1482 Stokta
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
3.5 mm
5,1289 TL - 5,1289 TL 598400 Stokta
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
5,6719 TL - 13,8962 TL 34200 Stokta
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
18.0 mm
5,7074 TL - 13,9832 TL 1000 Stokta
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
19.0 mm
5,1961 TL - 12,7306 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
13.5 mm
6,3422 TL - 6,3422 TL 3774 Stokta
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
25.4 mm
6,1297 TL - 6,1297 TL 2000 Stokta
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
15.9 mm
4,3125 TL - 5,2547 TL 13230 Stokta
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
14.0 mm
  • / 13
Ters Kilitli İzolatör 12.7 mm PA6 UL94 V-0 Natural

RLCBSPR-8-19

Fiyat Aralığı
10,2825 TL - 9,5125 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.8 mm
Ters Kilitli İzolatör 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

CRLCBSM1-10-19

Fiyat Aralığı
8,506 TL - 8,506 TL

Stok Seviyeleri
12320 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Black

CRLCBSR-8-01BK

Fiyat Aralığı
4,3172 TL - 4,3172 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 15.9 mm PA6 UL94 V-0 Doğal renk

CRLCBSRE-10-19

Fiyat Aralığı
6,6975 TL - 6,6975 TL

Stok Seviyeleri
7000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
Ters Kilitli İzolatör 4.8 mm PA6 UL94 V-0 Natural

CRCBSRE-3-19

Fiyat Aralığı
4,1227 TL - 3,3395 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Oturma Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
Ters Kilitli İzolatör 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

RLCBSK-10-01

Fiyat Aralığı
3,5497 TL - 3,4103 TL

Stok Seviyeleri
151894 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

RLCBSK-12-19

Fiyat Aralığı
4,082 TL - 3,9217 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 16.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

RLCBSK-16-19

Fiyat Aralığı
5,491 TL - 4,9557 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBRLDS035A

Fiyat Aralığı
5,3083 TL - 5,3083 TL

Stok Seviyeleri
395944 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    3.1 mm
Ters Kilitli İzolatör 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBRLDS055A

Fiyat Aralığı
12,8395 TL - 5,2406 TL

Stok Seviyeleri
612000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    3.1 mm
Ters Kilitli İzolatör 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBRLDS320A

Fiyat Aralığı
11,9093 TL - 4,8609 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    2.8 mm
Ters Kilitli İzolatör 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBRLDS340A

Fiyat Aralığı
13,395 TL - 5,4674 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    2.8 mm
Ters Kilitli İzolatör 3.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBRLDS205A

Fiyat Aralığı
4,837 TL - 4,837 TL

Stok Seviyeleri
1482 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    2.8 mm
Ters Kilitli İzolatör 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBRLDS225A

Fiyat Aralığı
5,1289 TL - 5,1289 TL

Stok Seviyeleri
598400 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    2.8 mm
Ters Kilitli İzolatör 18.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBRLDS070A

Fiyat Aralığı
13,8962 TL - 5,6719 TL

Stok Seviyeleri
34200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    3.1 mm
Ters Kilitli İzolatör 19.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBRLDS075A

Fiyat Aralığı
13,9832 TL - 5,7074 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    3.1 mm
Ters Kilitli İzolatör 13.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBRLDS050A

Fiyat Aralığı
12,7306 TL - 5,1961 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    3.1 mm
Ters Kilitli İzolatör 25.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBRLDS095A

Fiyat Aralığı
6,3422 TL - 6,3422 TL

Stok Seviyeleri
3774 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    3.1 mm
Ters Kilitli İzolatör 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBRLDS245A

Fiyat Aralığı
6,1297 TL - 6,1297 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    2.8 mm
Ters Kilitli İzolatör 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

RLCBSA-14-01

Fiyat Aralığı
5,2547 TL - 4,3125 TL

Stok Seviyeleri
13230 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Pano Kalınlık A Aralığı
    1.6 mm