CBRLDS430A
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 + | 4,8583 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Renk | Doğal renk |
|---|---|
| A Deliği Tutturma Tipi | Snap Lock |
| B Deliği Tutturma Tipi | Yaylı Kilit Parçası |
| Delik Çapı A | 0.118 in |
| Delik Çapı A | 3.0 mm |
| Kilitlenme Kafa Yüksekliği A | 2.9 mm |
| Kilitlenme Kafa Yüksekliği A | 0.114 in |
| Kilitlenme Kafa Yüksekliği B | 2.7 mm |
| Kilitlenme Kafa Yüksekliği B | 0.106 in |
| Pano Kalınlık A Aralığı | 1.6 mm |
| Pano Kalınlık A Aralığı | 0.063 in |
| Pano Kalınlık B Aralığı | 0.031 - 0.063 in |
| Pano Kalınlık B Aralığı | 0.8 - 1.6 mm |
| Ara Parça Uzunluğu | 7.0 mm |
| Ara Parça Uzunluğu | 0.276 in |
| Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin