Menü Arama

Ters Kilitlemeli BDK Destekleri

Stokta

These reverse mount supports are installed from the underside of the chassis. They have a thin buttonhead for minimal protrusion under the chassis. The top of the support, where the PCB rests comes in four options: Snap-fit, Bayonet, Arrowhead and Flat rest.

Series Code :SR2749

Seri Kodu: SR2749

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
258 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Delik Çapı B Pano Kalınlık A Aralığı Pano Kalınlık B Aralığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
15680 Stokta
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
10.0 mm
996 Stokta
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
8.0 mm
3072 Stokta
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
8.0 mm
239040 Stokta
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
14.0 mm
3366000 Stokta
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
8.0 mm
51000 Stokta
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
5.0 mm
22590 Stokta
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
16.0 mm
252 Stokta
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
10.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
16.0 mm
13813 Stokta
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
3.5 mm
940367 Stokta
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
10.0 mm
4937644 Stokta
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
20.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
5.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
6.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
21.7 mm
  • / 13
Ters Kilitli İzolatör 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

RCBSR-7-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    8.7 mm
Ters Kilitli İzolatör 10.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

CRLCBSK-2-10-19


Stok Seviyeleri
15680 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

RLCBSA-8-01


Stok Seviyeleri
996 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Pano Kalınlık A Aralığı
    1.6 mm
Ters Kilitli İzolatör 8.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

CRLCBSK-2-8-19


Stok Seviyeleri
3072 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CRLCBSK-2-14-01


Stok Seviyeleri
239040 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CRLCBSK-2-8-01


Stok Seviyeleri
3366000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 5.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

RLCBSA-5-01


Stok Seviyeleri
51000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Pano Kalınlık A Aralığı
    1.6 mm
Ters Kilitli İzolatör 16.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

RLCBSK-16-01


Stok Seviyeleri
22590 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

RLCBSK-2-10-19


Stok Seviyeleri
252 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 16.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

RLCBSK-2-16-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 3.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBRLDS005A


Stok Seviyeleri
13813 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    3.1 mm
Ters Kilitli İzolatör 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBRLDS035A


Stok Seviyeleri
940367 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    3.1 mm
Ters Kilitli İzolatör 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBRLDS025A


Stok Seviyeleri
4937644 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    3.1 mm
Ters Kilitli İzolatör 20.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBRLDS080A


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    3.1 mm
Ters Kilitli İzolatör 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBRLDS020A


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    3.1 mm
Ters Kilitli İzolatör 5.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBRLDS010A


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    3.1 mm
Ters Kilitli İzolatör 7.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

RLCBSK-7-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    4.0 mm
Ters Kilitli İzolatör 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBRLDS220A


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    2.8 mm
Ters Kilitli İzolatör 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBRLDS215A


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    3.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    2.8 mm
Ters Kilitli İzolatör 21.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBRLDS085A


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    3.1 mm