Menü Arama

Ters Kilitli İzolatör 5.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

Ters montaj kilitle BDK desteği, kasanın dışından itmek üzere tasarlanmıştır. Kilitli itmeli montaj, BDK'yi güvenli bir şekilde yerine oturtur.
Ürün kodu:

RLCBSA-5-01

96976 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 5,2547 TL
5000 - 9999 4,8016 TL
10000 - 19999 4,5754 TL
20000 + 4,3125 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

5.254,70 TL

1000 x 5,2547 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Doğal renk
A Deliği Tutturma Tipi Snap Lock
B Deliği Tutturma Tipi Yaylı Kilit Parçası
Delik Çapı A 4.0 mm
Pano Kalınlık A Aralığı 1.6 mm
Pano Kalınlık B Aralığı 0.5 - 1.0 mm
Ara Parça Uzunluğu 5.0 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin