Menü Arama

Terminal Yalıtıcıları

Stokta

Terminal Insulators protect connection points at the end of cables to prevent short circuits. Manufactured in non-conductive plastic.

Series Code :SR2807

Seri Kodu: SR2807

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
24 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Stil Uyumlu Kablo Çapı Aralığı Satın Al
2,618 TL - 6,414 TL 64000 Stokta
32.9 mm
Standard
2,3026 TL - 5,6414 TL 220000 Stokta
18.5 mm
Post Fit
10,3194 TL - 10,3194 TL 4854 Stokta
33.0 mm
1.5 - 2.3 mm
8,8299 TL - 8,8299 TL 3056 Stokta
23.0 mm
1.5 - 2.3 mm
3,826 TL - 3,826 TL 14788 Stokta
24.6 mm
2.3 - 3.6 mm
1,9661 TL - 4,817 TL 180000 Stokta
16.0 mm
Standard
2,1029 TL - 5,152 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.4 mm
Standard
2,229 TL - 5,461 TL 480000 Stokta
15.0 mm
Post Fit
7,7298 TL - 7,7298 TL 4000 Stokta
13.0 mm
1.7 - 2.9 mm
3,826 TL - 3,826 TL 4000 Stokta
24.1 mm
1.8 - 3.6 mm
1,4825 TL - 3,6321 TL 720000 Stokta
25.4 mm
Standard
3,0071 TL - 3,0071 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
33.4 mm
Standard
1,9346 TL - 1,9346 TL 882 Stokta
26.0 mm
Standard
10,3194 TL - 10,3194 TL 75 Stokta
34.0 mm
1.8 - 3.2 mm
3,826 TL - 3,826 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.1 mm
1.8 - 3.2 mm
1,861 TL - 4,5595 TL 16575 Stokta
12.3 mm
Standard
2,0502 TL - 5,023 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
27.0 mm
Standard
1,4509 TL - 3,5548 TL 280000 Stokta
19.5 mm
Standard
8,8299 TL - 8,8299 TL 2888 Stokta
23.0 mm
1.8 - 3.6 mm
3,826 TL - 3,826 TL 1139 Stokta
24.6 mm
2.9 - 4.8 mm
  • / 2
Terminal Yalıtıcısı 11.0 mm 32.9 mm Soft PVC Clear

10973

Fiyat Aralığı
6,414 TL - 2,618 TL

Stok Seviyeleri
64000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Soft Polyvinyl Chloride
  • Yönelim
    Straight
  • Stil
    Standard
  • Taban Uzunluğu
    11.0 mm
Terminal Yalıtıcısı 8.5 mm 18.5 mm PVC Clear

10145

Fiyat Aralığı
5,6414 TL - 2,3026 TL

Stok Seviyeleri
220000 Stokta
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Soft Polyvinyl Chloride
  • Yönelim
    Dik Açılı
  • Stil
    Post Fit
Transparent Blue Soft PVC Transistör Yalıtıcısı 33.0 mm (L)

215025

Fiyat Aralığı
10,3194 TL - 10,3194 TL

Stok Seviyeleri
4854 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Transparent Blue
  • Tam Malzeme
    Soft Polyvinyl Chloride
  • Yönelim
    Straight
  • Taban Uzunluğu
    6.1 mm
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    1.5 - 2.3 mm
Terminal Yalıtıcısı 23.0 mm Transparent Blue Soft PVC

235830

Fiyat Aralığı
8,8299 TL - 8,8299 TL

Stok Seviyeleri
3056 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Transparent Blue
  • Tam Malzeme
    Soft Polyvinyl Chloride
  • Yönelim
    Straight
  • Taban Uzunluğu
    5.0 mm
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    1.5 - 2.3 mm
Terminal Yalıtıcısı 24.6 mm Transparent Blue Soft PVC

238040

Fiyat Aralığı
3,826 TL - 3,826 TL

Stok Seviyeleri
14788 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Transparent Blue
  • Tam Malzeme
    Soft Polyvinyl Chloride
  • Yönelim
    Straight
  • Taban Uzunluğu
    5.0 mm
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    2.3 - 3.6 mm
Terminal Yalıtıcısı 8.3 mm 16.0 mm Soft PVC Clear

10622

Fiyat Aralığı
4,817 TL - 1,9661 TL

Stok Seviyeleri
180000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Soft Polyvinyl Chloride
  • Yönelim
    Dik Açılı
  • Stil
    Standard
  • Taban Uzunluğu
    8.3 mm
Terminal Yalıtıcısı 7.7 mm 26.4 mm Soft PVC Clear

10789

Fiyat Aralığı
5,152 TL - 2,1029 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Soft Polyvinyl Chloride
  • Yönelim
    Straight
  • Stil
    Standard
  • Taban Uzunluğu
    7.7 mm
Terminal Yalıtıcısı 6.0 mm 15.0 mm PVC Clear

10100

Fiyat Aralığı
5,461 TL - 2,229 TL

Stok Seviyeleri
480000 Stokta
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Soft Polyvinyl Chloride
  • Yönelim
    Dik Açılı
  • Stil
    Post Fit
Transparent Blue Soft PVC Transistör Yalıtıcısı 13.0 mm (L)

224230

Fiyat Aralığı
7,7298 TL - 7,7298 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Transparent Blue
  • Tam Malzeme
    Soft Polyvinyl Chloride
  • Yönelim
    Straight
  • Taban Uzunluğu
    6.1 mm
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    1.7 - 2.9 mm
Terminal Yalıtıcısı 24.1 mm Transparent Blue Soft PVC

238035

Fiyat Aralığı
3,826 TL - 3,826 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Transparent Blue
  • Tam Malzeme
    Soft Polyvinyl Chloride
  • Yönelim
    Straight
  • Taban Uzunluğu
    5.0 mm
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    1.8 - 3.6 mm
Terminal Yalıtıcısı 7.4 mm 25.4 mm Soft PVC Clear

10490

Fiyat Aralığı
3,6321 TL - 1,4825 TL

Stok Seviyeleri
720000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Soft Polyvinyl Chloride
  • Yönelim
    Straight
  • Stil
    Standard
  • Taban Uzunluğu
    7.4 mm
Terminal Yalıtıcısı 10.3 mm 33.4 mm Soft PVC Clear

10631

Fiyat Aralığı
3,0071 TL - 3,0071 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Soft Polyvinyl Chloride
  • Yönelim
    Straight
  • Stil
    Standard
  • Taban Uzunluğu
    10.3 mm
Terminal Yalıtıcısı 7.5 mm 26.0 mm PVC Clear

50760

Fiyat Aralığı
1,9346 TL - 1,9346 TL

Stok Seviyeleri
882 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Soft Polyvinyl Chloride
  • Yönelim
    Straight
  • Stil
    Standard
  • Taban Uzunluğu
    7.5 mm
Terminal Yalıtıcısı 34.0 mm Transparent Blue Soft PVC

215032

Fiyat Aralığı
10,3194 TL - 10,3194 TL

Stok Seviyeleri
75 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Transparent Blue
  • Tam Malzeme
    Soft Polyvinyl Chloride
  • Yönelim
    Straight
  • Taban Uzunluğu
    7.1 mm
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    1.8 - 3.2 mm
Terminal Yalıtıcısı 24.1 mm Transparent Blue Soft PVC

238032

Fiyat Aralığı
3,826 TL - 3,826 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Transparent Blue
  • Tam Malzeme
    Soft Polyvinyl Chloride
  • Yönelim
    Straight
  • Taban Uzunluğu
    5.0 mm
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    1.8 - 3.2 mm
Terminal Yalıtıcısı Soft PVC

10262

Fiyat Aralığı
4,5595 TL - 1,861 TL

Stok Seviyeleri
16575 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Soft Polyvinyl Chloride
  • Yönelim
    Dik Açılı
  • Stil
    Standard
  • Taban Uzunluğu
    12.3 mm
Terminal Yalıtıcısı 7.4 mm 27.0 mm Soft PVC Clear

10626

Fiyat Aralığı
5,023 TL - 2,0502 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Soft Polyvinyl Chloride
  • Yönelim
    Straight
  • Stil
    Standard
  • Taban Uzunluğu
    7.4 mm
Terminal Manşonu PVC

11603

Fiyat Aralığı
3,5548 TL - 1,4509 TL

Stok Seviyeleri
280000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Soft Polyvinyl Chloride
  • Yönelim
    Straight
  • Stil
    Standard
  • Taban Uzunluğu
    3.7 mm
Terminal Yalıtıcısı 23.0 mm Transparent Blue Soft PVC

235835

Fiyat Aralığı
8,8299 TL - 8,8299 TL

Stok Seviyeleri
2888 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Transparent Blue
  • Tam Malzeme
    Soft Polyvinyl Chloride
  • Yönelim
    Straight
  • Taban Uzunluğu
    5.0 mm
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    1.8 - 3.6 mm
Terminal Yalıtıcısı 24.6 mm Transparent Blue Soft PVC

238048

Fiyat Aralığı
3,826 TL - 3,826 TL

Stok Seviyeleri
1139 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Transparent Blue
  • Tam Malzeme
    Soft Polyvinyl Chloride
  • Yönelim
    Straight
  • Taban Uzunluğu
    5.0 mm
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    2.9 - 4.8 mm