Telescopic çekmece rayları, aşamalı olarak uzayıp kısalan birden fazla birbirine kenetlenen raydan oluşmaktadır. Bu tasarım, çekmecelerin tamamen açılmasına olanak tanıyarak içeriğe tam erişim sağlamaktadır. Statik yük kapasitesi, rayların ortasında, tüm montaj delikleri üzerinden belirtilmiştir.
Yüksek dayanıklılık, yük taşıma kapasitesi ve aşınma ile korozyona karşı direnç sağlamak için soğuk haddelenmiş çelik ve paslanmaz çelik gibi yüksek mukavemetli malzemelerden üretilmiştir. Onlar, hafif uygulamalar için 20 kg'dan ağır endüstriyel uygulamalar için 200 kg'a kadar ağırlıkları desteklemek üzere tasarlanmıştır.
Lütfen dikkat edin: Kaydıraklar tek birim olarak ayrı ayrı satılmaktadır.
Malzeme: 304 Stainless Steel, Karartılmış Çelik, Cold Rolled Steel Seri Kodu: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Slide length sl | Slide travel tr | Malzeme | Load/pair max. kg | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336,0942 TL - 480,3438 TL | 4 Stokta |
700.0
|
700.0
|
Cold Rolled Steel
|
45.0
|
||
| 2.299,2066 TL - 3.284,79 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
508.0
|
508.0
|
Cold Rolled Steel
|
200.0
|
||
| 490,2289 TL - 700,3793 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
500.0
|
500.0
|
Cold Rolled Steel
|
60.0
|
||
| 759,69 TL - 1.085,1669 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
609.6
|
609.6
|
Cold Rolled Steel
|
60.0
|
||
| 407,8528 TL - 582,8562 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
304.8
|
304.8
|
Cold Rolled Steel
|
60.0
|
||
| 172,0743 TL - 245,6636 TL | 24 Stokta |
400.0
|
406.0
|
Cold Rolled Steel
|
30.0
|
||
| 306,0727 TL - 437,1421 TL | 2 Stokta |
650.0
|
650.0
|
Cold Rolled Steel
|
45.0
|
||
| 996,933 TL - 1.424,19 TL | 8 Stokta |
400.0
|
425.0
|
Cold Rolled Steel
|
80.0
|
||
| 2.075,5099 TL - 2.964,8049 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
457.0
|
457.0
|
Cold Rolled Steel
|
200.0
|
||
| 2.529,1272 TL - 3.613,1958 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
558.0
|
558.0
|
Cold Rolled Steel
|
200.0
|
||
| 237,2429 TL - 339,0231 TL | 6 Stokta |
500.0
|
500.0
|
Cold Rolled Steel
|
45.0
|
||
| 717,9528 TL - 1.025,49 TL | 14 Stokta |
450.0
|
475.0
|
Cold Rolled Steel
|
80.0
|
||
| 1.099,8115 TL - 1.571,3686 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
700.0
|
720.0
|
Cold Rolled Steel
|
80.0
|
||
| 620,9322 TL - 887,0983 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
457.2
|
457.2
|
Cold Rolled Steel
|
60.0
|
||
| 135,4628 TL - 193,309 TL | 30 Stokta |
300.0
|
300.0
|
Cold Rolled Steel
|
45.0
|
||
| 1.026,2223 TL - 1.465,9272 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
650.0
|
674.0
|
Cold Rolled Steel
|
80.0
|
||
| 1.842,2942 TL - 2.631,6396 TL | 8 Stokta |
406.0
|
406.0
|
Cold Rolled Steel
|
200.0
|
||
| 3.003,6132 TL - 4.290,876 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
660.0
|
660.0
|
Cold Rolled Steel
|
200.0
|
||
| 556,1297 TL - 794,471 TL | 14 Stokta |
300.0
|
328.0
|
Cold Rolled Steel
|
80.0
|
||
| 362,8206 TL - 518,4198 TL | 86 Stokta |
550.0
|
550.0
|
Cold Rolled Steel
|
45.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin