Telescopic çekmece rayları, aşamalı olarak uzayıp kısalan birden fazla birbirine kenetlenen raydan oluşmaktadır. Bu tasarım, çekmecelerin tamamen açılmasına olanak tanıyarak içeriğe tam erişim sağlamaktadır. Statik yük kapasitesi, rayların ortasında, tüm montaj delikleri üzerinden belirtilmiştir.
Yüksek dayanıklılık, yük taşıma kapasitesi ve aşınma ile korozyona karşı direnç sağlamak için soğuk haddelenmiş çelik ve paslanmaz çelik gibi yüksek mukavemetli malzemelerden üretilmiştir. Onlar, hafif uygulamalar için 20 kg'dan ağır endüstriyel uygulamalar için 200 kg'a kadar ağırlıkları desteklemek üzere tasarlanmıştır.
Lütfen dikkat edin: Kaydıraklar tek birim olarak ayrı ayrı satılmaktadır.
Malzeme: 304 Stainless Steel, Karartılmış Çelik, Cold Rolled Steel Seri Kodu: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Slide length sl | Slide travel tr | Malzeme | Load/pair max. kg | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 735,5264 TL - 1.050,752 TL | 3 Stokta |
558.8
|
558.8
|
Cold Rolled Steel
|
60.0
|
||
| 1.099,8115 TL - 1.571,3686 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
700.0
|
720.0
|
Cold Rolled Steel
|
80.0
|
||
| 620,9322 TL - 887,0983 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
457.2
|
457.2
|
Cold Rolled Steel
|
60.0
|
||
| 759,69 TL - 1.085,1669 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
609.6
|
609.6
|
Cold Rolled Steel
|
60.0
|
||
| 202,8281 TL - 289,5975 TL | 4 Stokta |
450.0
|
450.0
|
Cold Rolled Steel
|
45.0
|
||
| 2.775,8892 TL - 3.965,3991 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
608.0
|
608.0
|
Cold Rolled Steel
|
200.0
|
||
| 1.614,9363 TL - 2.307,2611 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
355.0
|
355.0
|
Cold Rolled Steel
|
200.0
|
||
| 1.151,4338 TL - 1.644,9578 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
254.0
|
254.0
|
Cold Rolled Steel
|
200.0
|
||
| 110,2008 TL - 157,4297 TL | 7 Stokta |
250.0
|
254.0
|
Cold Rolled Steel
|
30.0
|
||
| 2.299,2066 TL - 3.284,79 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
508.0
|
508.0
|
Cold Rolled Steel
|
200.0
|
||
| 996,933 TL - 1.424,19 TL | 8 Stokta |
400.0
|
425.0
|
Cold Rolled Steel
|
80.0
|
||
| 407,8528 TL - 582,8562 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
304.8
|
304.8
|
Cold Rolled Steel
|
60.0
|
||
| 717,9528 TL - 1.025,49 TL | 14 Stokta |
450.0
|
475.0
|
Cold Rolled Steel
|
80.0
|
||
| 185,9867 TL - 265,80 TL | 4 Stokta |
450.0
|
457.0
|
Cold Rolled Steel
|
30.0
|
||
| 343,4165 TL - 490,595 TL | 16 Stokta |
350.0
|
350.0
|
Cold Rolled Steel
|
60.0
|
||
| 75,0537 TL - 107,2719 TL | 1 Stokta |
300.0
|
300.0
|
Karartılmış Çelik
|
20.0
|
||
| 80,9115 TL - 115,6925 TL | 14 Stokta |
250.0
|
250.0
|
Karartılmış Çelik
|
20.0
|
||
| 102,8785 TL - 146,8124 TL | 32 Stokta |
200.0
|
200.0
|
Karartılmış Çelik
|
20.0
|
||
| 904,3057 TL - 1.291,6562 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
300.0
|
310.0
|
304 Stainless Steel
|
30.0
|
||
| 1.077,4785 TL - 1.539,1504 TL | 24 Stokta |
300.0
|
312.0
|
304 Stainless Steel
|
45.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin