A mixture of Castor Fittings, including; castor fitting plates, metal or plastic sockets, gripneck and threaded stems. Compatible with castors with a blind hole mount. Choose according to desired attachment method and size of castor mounting holes. A choice of material options to suit your application needs.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Malzeme | Birlikte Kullanılacak: | Bağlantı Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,566 TL - 4,566 TL | 36000 Stokta |
HDPE
|
32 mm. 40 mm. 50 mm – başlıklı
|
Tırnak Milli Kovan
|
||
| 10,3968 TL - 10,3968 TL | 297056 Stokta |
Steel
|
32 mm. 40 mm – başlıklı
|
Tekerlek Bağlantı Plakası
|
||
| 9,1089 TL - 9,1089 TL | 3776 Stokta |
Steel
|
40.0 mm - Başlıksız
|
Tekerlek Bağlantı Plakası
|
||
| 41,0052 TL - 41,0052 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
Kör delik montajlı tekerlekler
|
Dişli Milli Tekerlek Bağlantısı
|
||
| 5,9701 TL - 5,9701 TL | 430542 Stokta |
Steel
|
32 mm. 40 mm – başlıklı
|
Threaded Stem
|
||
| 7,117 TL - 7,117 TL | 27480 Stokta |
Steel
|
50mm – başlıklı
|
Threaded Stem
|
||
| 7,1384 TL - 7,1384 TL | 2191 Stokta |
Steel
|
50mm – başlıklı
|
Threaded Stem
|
||
| 5,8735 TL - 5,8735 TL | 37872 Stokta |
Steel
|
50mm – başlıklı
|
Threaded Stem
|
||
| 57,0114 TL - 57,0114 TL | 2 Stokta |
Steel
|
Kör delik montajlı tekerlekler
|
Dişli Milli Tekerlek Bağlantısı
|
||
| 5,9701 TL - 5,9701 TL | 3448 Stokta |
Steel
|
40.0 mm - Başlıksız
|
Threaded Stem
|
||
| 6,999 TL - 6,999 TL | 4500 Stokta |
Steel
|
32 mm. 40 mm – başlıklı
|
Tırnak Milli Gövde
|
||
| 6,9346 TL - 6,9346 TL | 6215 Stokta |
Steel
|
50mm – başlıklı
|
Tırnak Milli Gövde
|
||
| 12,1118 TL - 12,1118 TL | 77741 Stokta |
Steel
|
50mm – başlıklı
|
Plaka Tespit Parçası
|
||
| 76,1227 TL - 76,1227 TL | 20 Stokta |
Steel
|
Kör delik montajlı tekerlekler
|
Tekerlek Bağlantı Plakası
|
||
| 29,3345 TL - 29,3345 TL | 8 Stokta |
Steel
|
Kör delik montajlı tekerlekler
|
Dişli Milli Tekerlek Bağlantısı
|
||
| 81,9055 TL - 81,9055 TL | 276 Stokta |
Steel
|
Kör delik montajlı tekerlekler
|
Dişli Milli Tekerlek Bağlantısı
|
||
| 248,5553 TL - 248,5553 TL | 118 Stokta |
Steel
|
Kör delik montajlı tekerlekler
|
Tekerlek Bağlantı Plakası
|
||
| 8,0816 TL - 8,0816 TL | 2949 Stokta |
Steel
|
40.0 mm - Başlıksız
|
Threaded Stem
|
||
| 6,3989 TL - 6,3989 TL | 40409 Stokta |
Steel
|
50mm – başlıklı
|
Threaded Stem
|
||
| 70,2348 TL - 70,2348 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
Kör delik montajlı tekerlekler
|
Dişli Milli Tekerlek Bağlantısı
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin