Menü Arama

Kaster Mil 38.0 mm 32.0 mm; 40.0 mm - Başlıklı Steel

Başlıklı tekerlekler için kavrama milli tekerlek bağlantısı. Siyah naylondan imal edilmiştir.
Ürün kodu:

500320

4500 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
150 + 6,999 TL
Standart paket: 150

Şunun katları halinde sipariş ver: 150

Toplam fiyat:

1.049,85 TL

150 x 6,999 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bağlantı Tipi Tırnak Milli Gövde
Birlikte Kullanılacak: 32 mm. 40 mm – başlıklı
Renk Doğal renk
GTIP Numarası 7326909890
Tam Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin