T-Bolt Hose Clamps are designed to connect pipes and hoses that require a tight, leakproof seal at high pressures. Features a strong structure with full bushings. Contains a bridge, robust rings and three-point welds for strength and security. The raised bolt head makes tightening easier.
Malzeme: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Renk: Natural Seri Kodu: SR6122, SR6101
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1 | W | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
177,1078 TL - 177,1078 TL | 19350 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
138,0114 TL - 138,0114 TL | 1800 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
337,883 TL - 337,883 TL | 3750 Stokta |
2.874 in
73.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
494333 | 222,4311 TL - 222,4311 TL | 8250 Stokta |
2.008 in
51.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
|
138,0114 TL - 138,0114 TL | 200 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
175,0662 TL - 175,0662 TL | 400 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
220,3895 TL - 220,3895 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.85 in
47.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
315,3234 TL - 315,3234 TL | 950 Stokta |
2.638 in
67.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
33,7609 TL - 33,7609 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
341,0474 TL - 341,0474 TL | 875 Stokta |
4.409 in
112.0 mm
|
4.094 in
104.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
42,8978 TL - 42,8978 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
46,3676 TL - 46,3676 TL | 100 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
65,9572 TL - 65,9572 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.85 in
47.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
142,0946 TL - 142,0946 TL | 600 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
60,6667 TL - 60,6667 TL | 1950 Stokta |
1.693 in
43.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
85,6906 TL - 85,6906 TL | 300 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
107,0343 TL - 107,0343 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.346 in
85.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
179,1495 TL - 179,1495 TL | 150 Stokta |
1.693 in
43.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
221,1886 TL - 221,1886 TL | 450 Stokta |
2.323 in
59.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
37,147 TL - 37,147 TL | 5400 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin