Menü Arama

Hortum Kelepçesi 36.0 mm 39.0 mm 20.0 mm Stainless Steel

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 36.0 - 39.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Ürün kodu:

600486

550 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 50,6911 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

2.534,56 TL

50 x 50,6911 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
W 20.0 mm
d1 36.0 mm
d2 39.0 mm
Malzeme Stainless Steel
GTIP Numarası 7307298090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin