Su Terazilerimiz işlerinizin kolayca ve hassas bir şekilde yapılmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır ve bir ustanın alet çantasındaki temel kalemlerden biridir.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Sıvı Renk | Taban Yüksekliği | Toplam Yükseklik | Taban Çapı | Satın Al | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.286,208 TL - 8.051,2095 TL | 1 Stokta |
Natural
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
3.286,208 TL - 8.051,2095 TL | 2 Stokta |
Black
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
994,116 TL - 994,116 TL | Üretimde |
Transparent
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
3.176,5451 TL - 7.782,5354 TL | Üretimde |
Green;Transparent
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
1.382,7202 TL - 3.387,6646 TL | Üretimde |
Natural
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
1.382,7202 TL - 3.387,6646 TL | Üretimde |
Transparent
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
1.295,6628 TL - 3.174,374 TL | 2 Stokta |
Natural
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
2.110,3017 TL - 5.170,2393 TL | 2 Stokta |
Transparent
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
1337503 | 3.176,5451 TL - 3.176,5451 TL | Üretimde |
Green;Transparent
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
1.049,00 TL - 2.570,0501 TL | Üretimde |
Natural
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
1.063,825 TL - 2.606,3714 TL | 2 Stokta |
Black
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
994,116 TL - 994,116 TL | Üretimde |
Natural
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
1.295,6628 TL - 3.174,374 TL | 3 Stokta |
Transparent
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
1.198,4066 TL - 2.936,0962 TL | Üretimde |
Green;Transparent
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
2.787,9408 TL - 6.830,455 TL | Üretimde |
Natural
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
2.787,9408 TL - 6.830,455 TL | Üretimde |
Black
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
2.110,3017 TL - 5.170,2393 TL | 2 Stokta |
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
1.198,4066 TL - 2.936,0962 TL | 2 Stokta |
Green;Transparent
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin