Our range of Standard Machine Feet made with zinc-plated steel stud and a Polyamide (PA) base, are made to support machinery, electronic racks and conveyor belt applications. The feet have a maximum of 20 degree articulation and can be purchasesd in variants either with or without bolt holes. Additional non-slip pads can be purchased separately when extra friction is required.
Series Code :SR1545
Seri Kodu: SR1545
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Taban Tipi | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235,0316 TL - 235,0316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plastik Döner Taban
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 186,3323 TL - 186,3323 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 204,7563 TL - 204,7563 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plastik Döner Taban
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 279,3491 TL - 279,3491 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plastik Döner Taban
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 157,3517 TL - 157,3517 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Swivel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 357,2283 TL - 357,2283 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plastik Döner Taban
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 282,7352 TL - 282,7352 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plastik Döner Taban
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 235,0316 TL - 235,0316 TL | 1600 Stokta |
Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 699,2193 TL - 699,2193 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plastik Döner Taban
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 158,6464 TL - 158,6464 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plastik Döner Taban
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 86,643 TL - 86,643 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plastik Döner Taban
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 102,4778 TL - 102,4778 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plastik Döner Taban
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 129,9645 TL - 129,9645 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plastik Döner Taban
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 147,8906 TL - 147,8906 TL | 24 Stokta |
Plastik Döner Taban
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 186,3323 TL - 186,3323 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plastik Döner Taban
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 114,0302 TL - 114,0302 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plastik Döner Taban
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 167,3107 TL - 167,3107 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plastik Döner Taban
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 221,3628 TL - 221,3628 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plastik Döner Taban
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 301,8622 TL - 507,1284 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plastik Döner Taban
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 92,5247 TL - 92,5247 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plastik Döner Taban
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin