Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.
Series Code :SR1785
Seri Kodu: SR1785
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Renk | Asgari Halka Gerilme Direnci | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6581 TL - 0,6581 TL | 882777 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Doğal renk
|
|
||
| 0,5069 TL - 0,5069 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.047 in
52.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Siyah
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,4303 TL - 0,4303 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Siyah
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,2291 TL - 0,2291 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.827 in
21.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
Doğal renk
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,4699 TL - 1,4699 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Siyah
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 2,8377 TL - 2,8377 TL | 3100 Stokta |
3.504 in
89.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
Siyah
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 5,8185 TL - 5,8185 TL | 81585 Stokta |
5.118 in
130.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Siyah
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 7,2371 TL - 7,2371 TL | 198800 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Doğal renk
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 1,4801 TL - 1,4801 TL | 780 Stokta |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Siyah
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 2,0824 TL - 2,0824 TL | 319264 Stokta |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Siyah
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,8359 TL - 0,8359 TL | 5376200 Stokta |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Doğal renk
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 2,2254 TL - 2,2254 TL | 6153 Stokta |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Doğal renk
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,1535 TL - 1,1535 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Siyah
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,7047 TL - 1,7047 TL | 6600 Stokta |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
Siyah
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,739 TL - 0,739 TL | 657620 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Doğal renk
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,9514 TL - 0,9514 TL | 133980 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Doğal renk
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 45,2212 TL - 45,2212 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
Doğal renk
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 20,4159 TL - 20,4159 TL | 62974 Stokta |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Doğal renk
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 18,9867 TL - 18,9867 TL | 146300 Stokta |
5.512 in
140.0 mm
|
18.898 in
480.0 mm
|
Doğal renk
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 40,8317 TL - 40,8317 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Siyah
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin