Menü Arama

Kablo Bağı 2.6 mm 200.0 mm 52.0 mm Nylon Black

Açılmayan kablo bağı, siyah naylondan imal edilmiştir.
Ürün kodu:

RG-307

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 0,5069 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

506,90 TL

1000 x 0,5069 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Uzunluk 200.0 mm
Toplam Genişlik 2.6 mm
Kalınlık 1.1 mm
Azami Kablo Demeti Çapı 52.0 mm
Asgari Halka Gerilme Direnci 8.0 kg
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Tam Malzeme Nylon 6/6
Renk Siyah
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin