Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.
Series Code :SR1785
Seri Kodu: SR1785
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Renk | Asgari Halka Gerilme Direnci | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9514 TL - 0,9514 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Siyah
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 9,034 TL - 9,034 TL | 348000 Stokta |
5.236 in
133.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Doğal renk
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 13,7807 TL - 13,7807 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.661 in
220.0 mm
|
27.953 in
710.0 mm
|
Doğal renk
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 52,1626 TL - 52,1626 TL | 280 Stokta |
14.173 in
360.0 mm
|
45.984 in
1168.0 mm
|
Doğal renk
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,2919 TL - 0,2919 TL | 14376620 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Siyah
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 2,5213 TL - 2,5213 TL | 308376 Stokta |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Siyah
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,8012 TL - 0,8012 TL | 564900 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Doğal renk
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 2,2254 TL - 2,2254 TL | 188564 Stokta |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Siyah
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 16,0265 TL - 16,0265 TL | 24960 Stokta |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Doğal renk
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 29,0927 TL - 29,0927 TL | 259 Stokta |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Doğal renk
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,8012 TL - 0,8012 TL | 7089072 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Siyah
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 40,8317 TL - 40,8317 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Doğal renk
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,8359 TL - 0,8359 TL | 1510800 Stokta |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Siyah
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 13,0662 TL - 13,0662 TL | 1974 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Siyah
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 24,8053 TL - 24,8053 TL | 48620 Stokta |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Siyah
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 10,2079 TL - 10,2079 TL | 5700 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Doğal renk
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 11,4084 TL - 11,4084 TL | 130560 Stokta |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Siyah
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 13,5695 TL - 13,5695 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Doğal renk
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 1,5005 TL - 1,5005 TL | 706068 Stokta |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
Doğal renk
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 15,228 TL - 15,228 TL | 73568 Stokta |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
Siyah
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin